무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 롱 스트로크 dc-dc 변위 트랜스듀서(LVDT) - Honeywell


기술 사양

제품 060-H032-02
주문 코드 AY322HQ
증폭/비증폭 증폭
범위 ±25,4mm[±1.0in]
비선형도 최대 ±0.25%FS
출력 감도 ±5Vdc 또는 0Vdc~10Vdc(현장 선택 가능)
출력 부하 2000옴, 3선 공급, 20000옴, 유동 공급
출력 임피던스 2오옴
격리 1000V 입력부터 출력까지
극성 출력은 외부 스트로그에 대해 양성임
작동 온도 -50°C~80°C[-58°F~176°F]
온도 효과(영점) 최대 0.006%FS/°F
온도 효과(범위) 최대 0.017%FS/°F
소자 유형 dc-dc 유형 변위 트랜스듀서
파워서플라이(단일) 24Vdc~40Vdc @ 30mA
파워서플라이(듀얼) ±12Vdc~±20Vdc @ 30mA
리플 파워서플라이 30mV 피크투피크
전기 단자부 다심 차폐 케이블(1.83m[6ft])
역극성 보호
케이스 재질 스테인리스강
프로브 재질 스테인리스강
전기자 유형 캡티브 유도 스프링 리턴
프로브 스레드 해당 없음
중량(총) 283,5g[10oz]
스프링력 @ 중앙 4oz/in
스프링 비율 2oz/in
제품 규격 Ø20.57mm x 209,6mm L[Ø0.81in x 8.25in L]
가용성 글로벌
시리즈
이름
JEC-AG

기술 사양

제품 060-H032-02
주문 코드 AY322HQ
증폭/비증폭 증폭
범위 ±25,4mm[±1.0in]
비선형도 최대 ±0.25%FS
출력 감도 ±5Vdc 또는 0Vdc~10Vdc(현장 선택 가능)
출력 부하 2000옴, 3선 공급, 20000옴, 유동 공급
출력 임피던스 2오옴
격리 1000V 입력부터 출력까지
극성 출력은 외부 스트로그에 대해 양성임
작동 온도 -50°C~80°C[-58°F~176°F]
온도 효과(영점) 최대 0.006%FS/°F
온도 효과(범위) 최대 0.017%FS/°F
소자 유형 dc-dc 유형 변위 트랜스듀서
파워서플라이(단일) 24Vdc~40Vdc @ 30mA
파워서플라이(듀얼) ±12Vdc~±20Vdc @ 30mA
리플 파워서플라이 30mV 피크투피크
전기 단자부 다심 차폐 케이블(1.83m[6ft])
역극성 보호
케이스 재질 스테인리스강
프로브 재질 스테인리스강
전기자 유형 캡티브 유도 스프링 리턴
프로브 스레드 해당 없음
중량(총) 283,5g[10oz]
스프링력 @ 중앙 4oz/in
스프링 비율 2oz/in
제품 규격 Ø20.57mm x 209,6mm L[Ø0.81in x 8.25in L]
가용성 글로벌
시리즈
이름
JEC-AG

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 JEC-AG 고해상도 사진 사진 영어 1MB
모델 JEC-AG 저해상도 사진 사진 영어 44KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
모델 JEC-AG DC-DC 롱 스트로크 LVDT 데이터시트 데이터시트 영어 339KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB

제품 특징

  • 스레인리스강 구조
  • 향상된 수명 주기
  • 전압 조정
  • 역극성 보호
  • 단일 또는 이중 공급 배선(현장 선택 가능)
  • 고정 유도 스프링 반환식 전기자

응용 분야

  • 조립 프로세스 모니터링
  • 위치 표시

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink