무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

전압 - Honeywell


기술 사양

제품 060-F482-04
주문 코드 AG111GL
범위 ±20G
동적 범위 ±5G~200G(피크 G)
감도 1.8mV/G(노미널), 1.2mV/G~2.4mV/G(범위)
횡방향 감도 5% 미만
주파수 범위 0Hz~600Hz(사용 가능)
장착된 베이스 공명 1500Hz
가속 범위/제한 x20(모든 방향)
감쇠비(노미널) 0.7C @ 21°C[70°F]
전기 단자부 Teflon 케이블, 1,5m[5ft]
온도(작동) -40°C~121°C[-40°F~250°F]
온도(보정) 21°C~93°C[70°F~200°F]
온도 효과(영점) 0.02% FS/°F 최대
온도 효과(감도) ±10% 최대
공급 전압 5Vdc~10Vdc
자극(보정) 5Vdc
자극(허용 가능) 최대 10Vdc
재질 필수 케이블 - 양극 산화 처리된 알루미늄, 커넥터 - 스테인리스강
장착 토크 나사 장착
무게 0.03kg[1oz]
제품 규격 25,4mm 폭 x 19.55mm 길이 x 10.16mm 깊이[1.0in W x 0.77in L x 0.4in D]
UNSPSC
코드
41113639
UNSPSC 상품 가속도계
가용성 글로벌
시리즈
이름
JTF

기술 사양

제품 060-F482-04
주문 코드 AG111GL
범위 ±20G
동적 범위 ±5G~200G(피크 G)
감도 1.8mV/G(노미널), 1.2mV/G~2.4mV/G(범위)
횡방향 감도 5% 미만
주파수 범위 0Hz~600Hz(사용 가능)
장착된 베이스 공명 1500Hz
가속 범위/제한 x20(모든 방향)
감쇠비(노미널) 0.7C @ 21°C[70°F]
전기 단자부 Teflon 케이블, 1,5m[5ft]
온도(작동) -40°C~121°C[-40°F~250°F]
온도(보정) 21°C~93°C[70°F~200°F]
온도 효과(영점) 0.02% FS/°F 최대
온도 효과(감도) ±10% 최대
공급 전압 5Vdc~10Vdc
자극(보정) 5Vdc
자극(허용 가능) 최대 10Vdc
재질 필수 케이블 - 양극 산화 처리된 알루미늄, 커넥터 - 스테인리스강
장착 토크 나사 장착
무게 0.03kg[1oz]
제품 규격 25,4mm 폭 x 19.55mm 길이 x 10.16mm 깊이[1.0in W x 0.77in L x 0.4in D]
UNSPSC
코드
41113639
UNSPSC 상품 가속도계
가용성 글로벌
시리즈
이름
JTF

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 JTF 고해상도 사진 사진 -- 273KB
모델 JTF 저해상도 사진 사진 -- 61KB
모델 JTF 범용 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 209KB
Accelerometer Accessories Datasheet 데이터시트 영어 316KB
Model JTF External Wiring Diagram 기술 정보 영어 15KB
Model JTF (Bolt Mount) External Wiring Diagram 기술 정보 영어 20KB
Model JTF (Screw Mount) Outline Drawing 기술 정보 영어 194KB
Model JTF (Stud Mount) Outline Drawing 기술 정보 영어 136KB
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 5 g to 20 g 기술 정보 영어 172KB
Model JTF (Bolt Mount) Outline Drawing 50 g to 200 g 기술 정보 영어 158KB
Model JTF Front View 사진 -- 118KB
Model JTF Bottom View 사진 -- 117KB
Model JTF Top View 사진 -- 117KB
Model JTF Top Angle View 사진 -- 106KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

제품 특징

  • 0Hz 작동
  • 간편한 교정
  • 저 임피던스
  • 나사, 볼트 또는 스터드 장착 옵션
  • mV/G 출력
  • 0Hz에서 작동 가능
  • 케이스 소재로 인한 저 자기장

응용 분야

  • 장비 상태 모니터링
  • 자동차 테스트
  • 실험실 테스트