무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

전압 - Honeywell


기술 사양

제품 060-F482-03
주문 코드 AG111GK
범위 ±10G
동적 범위 ±5G~200G(피크 G)
감도 3.8mV/G(노미널), 2.4mV/G~5mV/G(범위)
횡방향 감도 5% 미만
주파수 범위 0Hz~400Hz(사용 가능)
장착된 베이스 공명 1000Hz
가속 범위/제한 x20(모든 방향)
감쇠비(노미널) 0.7C @ 21°C[70°F]
전기 단자부 Teflon 케이블, 1,5m[5ft]
온도(작동) -40°C~121°C[-40°F~250°F]
온도(보정) 21°C~93°C[70°F~200°F]
온도 효과(영점) 0.02% FS/°F 최대
온도 효과(감도) ±10% 최대
공급 전압 5Vdc~10Vdc
자극(보정) 5Vdc
자극(허용 가능) 최대 10Vdc
재질 필수 케이블 - 양극 산화 처리된 알루미늄, 커넥터 - 스테인리스강
장착 토크 나사 장착
무게 0.03kg[1oz]
제품 규격 25,4mm 폭 x 19.55mm 길이 x 10.16mm 깊이[1.0in W x 0.77in L x 0.4in D]
UNSPSC
코드
41113639
UNSPSC 상품 가속도계
가용성 글로벌
시리즈
이름
JTF

기술 사양

제품 060-F482-03
주문 코드 AG111GK
범위 ±10G
동적 범위 ±5G~200G(피크 G)
감도 3.8mV/G(노미널), 2.4mV/G~5mV/G(범위)
횡방향 감도 5% 미만
주파수 범위 0Hz~400Hz(사용 가능)
장착된 베이스 공명 1000Hz
가속 범위/제한 x20(모든 방향)
감쇠비(노미널) 0.7C @ 21°C[70°F]
전기 단자부 Teflon 케이블, 1,5m[5ft]
온도(작동) -40°C~121°C[-40°F~250°F]
온도(보정) 21°C~93°C[70°F~200°F]
온도 효과(영점) 0.02% FS/°F 최대
온도 효과(감도) ±10% 최대
공급 전압 5Vdc~10Vdc
자극(보정) 5Vdc
자극(허용 가능) 최대 10Vdc
재질 필수 케이블 - 양극 산화 처리된 알루미늄, 커넥터 - 스테인리스강
장착 토크 나사 장착
무게 0.03kg[1oz]
제품 규격 25,4mm 폭 x 19.55mm 길이 x 10.16mm 깊이[1.0in W x 0.77in L x 0.4in D]
UNSPSC
코드
41113639
UNSPSC 상품 가속도계
가용성 글로벌
시리즈
이름
JTF

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 JTF 고해상도 사진 사진 -- 273KB
모델 JTF 저해상도 사진 사진 -- 61KB
모델 JTF 범용 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 209KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB

제품 특징

  • 0Hz 작동
  • 간편한 교정
  • 저 임피던스
  • 나사, 볼트 또는 스터드 장착 옵션
  • mV/G 출력
  • 0Hz에서 작동 가능
  • 케이스 소재로 인한 저 자기장

응용 분야

  • 장비 상태 모니터링
  • 자동차 테스트
  • 실험실 테스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink