압력 범위 |
30psi |
압력 장치 | 차동 |
정확성 | 0.001 |
출력 | 4mA~20mA(IS) |
분해능 | 무한 |
매체 | 가스, 액체 |
온도(작동) | -29°C to 85°C [-20°F to 185°F] |
온도(보정) | 5°C~60°C[40°F~140°F] |
보호 등급 | IP67 |
전기 단자부(표준) | Bendix PT 6핀, PTIH-10-6P |
주파수 반응 | 2000Hz |
내부 증폭기 | 4mA~20mA, 2-와이어, 본질 안전 |
과부하(안전) | 4XFS |
과부하(파열) | 3000psi(양의 방향), 500psi(음의 방향) |
습식 부품 재질 | Ha C276 및 316L 스테인리스강 |
본질 안전 옵션 | 예 |
무게 | 150g[5.3oz] |
압력 포트 | 7/16-20 UNF 메일 |
제품 규격 | Ø28,7mm x 96.52mm[Ø1.13in x 3.8in] |
기관 승인 및 표준 |
CE, CSA, IEC Ex 승인 |
UNSPSC 코드 |
41112110 |
UNSPSC 상품 | 41112110 압력 트랜스듀서 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
FP2000 |
기술 사양
압력 범위 |
30psi |
압력 장치 | 차동 |
정확성 | 0.001 |
출력 | 4mA~20mA(IS) |
분해능 | 무한 |
매체 | 가스, 액체 |
온도(작동) | -29°C to 85°C [-20°F to 185°F] |
온도(보정) | 5°C~60°C[40°F~140°F] |
보호 등급 | IP67 |
전기 단자부(표준) | Bendix PT 6핀, PTIH-10-6P |
주파수 반응 | 2000Hz |
내부 증폭기 | 4mA~20mA, 2-와이어, 본질 안전 |
과부하(안전) | 4XFS |
과부하(파열) | 3000psi(양의 방향), 500psi(음의 방향) |
습식 부품 재질 | Ha C276 및 316L 스테인리스강 |
본질 안전 옵션 | 예 |
무게 | 150g[5.3oz] |
압력 포트 | 7/16-20 UNF 메일 |
제품 규격 | Ø28,7mm x 96.52mm[Ø1.13in x 3.8in] |
기관 승인 및 표준 |
CE, CSA, IEC Ex 승인 |
UNSPSC 코드 |
41112110 |
UNSPSC 상품 | 41112110 압력 트랜스듀서 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
FP2000 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
모델 FP2000 압력 트랜스듀서 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 457KB |
---|---|---|---|
엔진 테스트 스탠드의 압력 측정 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
Model FP2000 Group Front View | 사진 | 영어 | 42KB |
Model FP2000 FPA Front View | 사진 | 영어 | 87KB |
Model FP2000 FDD Side View | 사진 | 영어 | 134KB |
Model FP2000 FDW Top View | 사진 | 영어 | 102KB |
Pressure Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 374KB |
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |