무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

060-6827-06 플라스틱 또는 다이캐스트 증폭기- Honeywell


기술 사양

주문 코드 BE126EL,51J
채널 수 1
케이스 재질 플라스틱 또는 도장된 알루미늄
장착 #6 또는 #8 나사
입력 유형 24Vdc~32Vdc 단일 전압 공급 입력
보호 등급 IP66/NEMA4
온도(작동) -15°C~71°C[5°F~160°F]
트랜스듀서 유형 브리지 기반 센서
트랜스듀서 자극 3Vdc, 5Vdc, 또는 10Vdc @ 70mA
공급 전압 ±15Vdc
소비 전류 70mA
영점 조절 범위 - 거침 ±50%
영점 조절 범위 - 미세 ±15%
다양성 조절 범위 0.5mV/V~10mV/V. ±25% 미세 조정
선형성 풀 스케일의 0.01%
출력 0Vdc~10Vdc
신호 대 잡음 비율 65dB
dc 파워서플라이 제거비 >110dB
션트 보정 보드의 고체 상태 릴레이
단일 출력 ±5Vdc
출력 전류 최대 1mA
제품 규격 플라스틱: 63,5mm H x 96.25mm L x 53.34mm D[2.5in H x 3.75in L x 2.1in D], 알루미늄: 76,2mm H x 127mm W x 63,5mm D[3.0in H x 5.0in W x 2.5in D]
UNSPSC
코드
32101514
UNSPSC 상품 증폭기
가용성 글로벌
시리즈
이름
UBP-10

기술 사양

주문 코드 BE126EL,51J
채널 수 1
케이스 재질 플라스틱 또는 도장된 알루미늄
장착 #6 또는 #8 나사
입력 유형 24Vdc~32Vdc 단일 전압 공급 입력
보호 등급 IP66/NEMA4
온도(작동) -15°C~71°C[5°F~160°F]
트랜스듀서 유형 브리지 기반 센서
트랜스듀서 자극 3Vdc, 5Vdc, 또는 10Vdc @ 70mA
공급 전압 ±15Vdc
소비 전류 70mA
영점 조절 범위 - 거침 ±50%
영점 조절 범위 - 미세 ±15%
다양성 조절 범위 0.5mV/V~10mV/V. ±25% 미세 조정
선형성 풀 스케일의 0.01%
출력 0Vdc~10Vdc
신호 대 잡음 비율 65dB
dc 파워서플라이 제거비 >110dB
션트 보정 보드의 고체 상태 릴레이
단일 출력 ±5Vdc
출력 전류 최대 1mA
제품 규격 플라스틱: 63,5mm H x 96.25mm L x 53.34mm D[2.5in H x 3.75in L x 2.1in D], 알루미늄: 76,2mm H x 127mm W x 63,5mm D[3.0in H x 5.0in W x 2.5in D]
UNSPSC
코드
32101514
UNSPSC 상품 증폭기
가용성 글로벌
시리즈
이름
UBP-10

문서

제목 문서 유형 언어 크기
Model UBP_highres_photo 사진 영어 362KB
Model UBP_lowres_photo 사진 영어 62KB
모델 UBP 범용 양극 인라인 증폭기 데이터시트 데이터시트 영어 240KB
Model UBP-10 In-Line Transducer Product Manual 설치 안내 영어 406KB
Model UBP-10 Front View 사진 영어 59KB
Model UBP-10 Bottom View 사진 영어 86KB
Model UBP-10 Top View 사진 영어 80KB
계측기 액세서리 데이터시트 데이터시트 영어 641KB

제품 특징

  • 새로운 설계에서 사용되지 않고 교체용으로만
  • 스트레인 게이지 센서 증폭기
  • ±5Vdc 출력
  • ±15Vdc 공급 전압
  • NEMA 4 하우징
  • 선택 가능한 자극 전압: 3V, 5V 또는 10V @ 70mA
  • 전기 잡음 환경에서 신호 대 잡음 비율 증가
  • 자극원 내의 전압 강하 효과 제거
  • 신호가 낮은 임피던스 소스에서 데이터 시스템으로 전송 가능

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink