무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

060-3587-03 쇼트 스트로크 ac-ac 변위 트랜스듀서(LVDT)- Honeywell


기술 사양

제품 060-3587-03
주문 코드 AY111HM
증폭/비증폭 비증폭
범위 ±2.54mm[±0.10in]
비선형도 최대 ±0.25%FS
비반복성 6마이크로인치 최대
출력 감도 4mV/V/0.001in
출력 부하 최소 100000오옴
분해능 무한
위상 변이 <10° @ 5kHz
작동 온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
온도 효과(영점) 0.005%FS/°F
온도 효과(범위) 0.005%FS/°F
소자 유형 ac-ac 유형 변위 트랜스듀서
입력 공급(보정됨) 5V RMS @ 5kHz
전기 단자부 다심 차폐 케이블(1.83m[6ft])
케이스 재질 스테인리스강
프로브 재질 스테인리스강
전기자 유형 캡티브 유도 스프링 리턴
중량(총) 17.86g[0.63oz]
스프링력 @ 중앙 117.93g[4.16oz]
스프링 비율 24.2oz/인치
제품 규격 Ø 8,mm x 56,9mm 길이[Ø 0.315in x 2.24in L]
가용성 글로벌
시리즈
이름
PLVX

기술 사양

제품 060-3587-03
주문 코드 AY111HM
증폭/비증폭 비증폭
범위 ±2.54mm[±0.10in]
비선형도 최대 ±0.25%FS
비반복성 6마이크로인치 최대
출력 감도 4mV/V/0.001in
출력 부하 최소 100000오옴
분해능 무한
위상 변이 <10° @ 5kHz
작동 온도 -40°C~100°C[-40°F~212°F]
온도 효과(영점) 0.005%FS/°F
온도 효과(범위) 0.005%FS/°F
소자 유형 ac-ac 유형 변위 트랜스듀서
입력 공급(보정됨) 5V RMS @ 5kHz
전기 단자부 다심 차폐 케이블(1.83m[6ft])
케이스 재질 스테인리스강
프로브 재질 스테인리스강
전기자 유형 캡티브 유도 스프링 리턴
중량(총) 17.86g[0.63oz]
스프링력 @ 중앙 117.93g[4.16oz]
스프링 비율 24.2oz/인치
제품 규격 Ø 8,mm x 56,9mm 길이[Ø 0.315in x 2.24in L]
가용성 글로벌
시리즈
이름
PLVX

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 PLVX 고해상도 사진 사진 영어 250KB
모델 PLVX 저해상도 사진 사진 영어 32KB
모델 PLVX AC-AC 쇼트 스트로크 LVDT 데이터시트 데이터시트 영어 263KB
Model PLVX Wiring Diagram 기술 정보 영어 34KB
모델 PLVX 정면도 영어 51KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

제품 특징

  • 소형 설계
  • 0.25% 비선형성
  • 견고하고 향상된 정확도
  • 전기 잡음에 대한 향상된 면역성
  • ±0.02in ~ ±0.2in 범위
  • -58°F~257°F 작동 범위(표준)
  • 비회전 프로브
  • 스레인리스강 구조
  • 연장된 수명 주기
  • 무한 분해능
  • 고정 유도 스프링 반환식 전기자

응용 분야

  • 조립 프로세스 모니터링
  • 위치 표시
  • 게이지 검사 응용 분야

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink