무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

060-2443-02 초소형 - 스테인리스강 로드셀- Honeywell


기술 사양

주문 코드 AL322AR,1A,2U,6AM,15C
범위 1000gm
정확성 ±0.70% 풀 스케일
비선형성 ±0.50% 풀 스케일
히스테리시스 ±0.50% 풀 스케일
반복성 ±0.10% 풀 스케일
출력 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1000lb)
작동 압축
온도(작동) -54°C~121°C[-65°F~250°F]
온도(보정) 15°C~71°C[60°F~160°F]
온도 효과(영점) 0.01% 풀 스케일/°F
온도 효과(범위) 0.02% 판독/°F
전기 단자부(표준) 밸런스 보드가 있는 1.83m[5ft] 통합 케이블
상대 커넥터 요구조건 없음
무게 1g~10g[0.002lb~0.022lb] 9g~18g[0.019lb~0.039lb] 케이블 포함
케이스 재질 스테인리스강
승인 CE(비증폭)
시리즈
이름
모델 13

기술 사양

주문 코드 AL322AR,1A,2U,6AM,15C
범위 1000gm
정확성 ±0.70% 풀 스케일
비선형성 ±0.50% 풀 스케일
히스테리시스 ±0.50% 풀 스케일
반복성 ±0.10% 풀 스케일
출력 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1000lb)
작동 압축
온도(작동) -54°C~121°C[-65°F~250°F]
온도(보정) 15°C~71°C[60°F~160°F]
온도 효과(영점) 0.01% 풀 스케일/°F
온도 효과(범위) 0.02% 판독/°F
전기 단자부(표준) 밸런스 보드가 있는 1.83m[5ft] 통합 케이블
상대 커넥터 요구조건 없음
무게 1g~10g[0.002lb~0.022lb] 9g~18g[0.019lb~0.039lb] 케이블 포함
케이스 재질 스테인리스강
승인 CE(비증폭)
시리즈
이름
모델 13

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 13 초소형 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 242KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
모델 13 외부 배선도 기술 정보 영어 16KB
모델 13 개요 도면 150 g ~ 500 g 기술 정보 영어 161KB
모델 13 개요 도면 1000 g ~ 10 lb 기술 정보 영어 145KB
모델 13 개요 도면 100lb~250lb 기술 정보 영어 116KB
모델 13 개요 도면 500lb~1000lb 기술 정보 영어 51KB
모델 13 정면도 영어 77KB
모델 13 평면도 영어 51KB
Model 13 Top Angle View 영어 47KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

제품 특징

  • 극도로 작거나 좁은 공간에 맞는 초소형 크기
  • 스레인리스강 구조
  • 부하 범위 측정: 150g~1,000lb, 0.5N~5,000N 또는 250lb~10,000lb
  • ±0.7% 정확도
  • 단일 다이어프램 구조
  • mV/V 출력

응용 분야

  • 토크
  • 휨 운동
  • 측면 부하
  • 일반 응용 분야

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink