무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

060-1432-08 소형 - 스테인리스강 로드셀- Honeywell


기술 사양

주문 코드 AL311CR,1A,2U,6E,15C
범위 500lb
정확성 ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb~10000lb)
비선형성 ±0.15% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.20% 풀 스케일(500lb~10000lb)
히스테리시스 ±0.15% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.20% 풀 스케일(500lb~10000lb)
반복성 ±0.10% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.05% 풀 스케일(500lb~10000lb)
출력 ~0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10000lb)
작동 장력/압축
온도(작동) -54°C~121°C[-65°F~250°F]
온도(보정) 15°C~71°C[60°F~160°F]
온도 효과(영점) 0.015% 풀 스케일/°F
온도 효과(범위) 0.015% 풀 스케일/°F
전기 단자부(표준) 1.83m[5ft] 통합 Teflon® 케이블
상대 커넥터 요구조건 없음
무게 21g~250g[0.046lb~0.551lb]
케이스 재질 스테인리스강
승인 CE(비증폭)
시리즈
이름
모델 31

기술 사양

주문 코드 AL311CR,1A,2U,6E,15C
범위 500lb
정확성 ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb~10000lb)
비선형성 ±0.15% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.20% 풀 스케일(500lb~10000lb)
히스테리시스 ±0.15% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.20% 풀 스케일(500lb~10000lb)
반복성 ±0.10% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.05% 풀 스케일(500lb~10000lb)
출력 ~0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10000lb)
작동 장력/압축
온도(작동) -54°C~121°C[-65°F~250°F]
온도(보정) 15°C~71°C[60°F~160°F]
온도 효과(영점) 0.015% 풀 스케일/°F
온도 효과(범위) 0.015% 풀 스케일/°F
전기 단자부(표준) 1.83m[5ft] 통합 Teflon® 케이블
상대 커넥터 요구조건 없음
무게 21g~250g[0.046lb~0.551lb]
케이스 재질 스테인리스강
승인 CE(비증폭)
시리즈
이름
모델 31

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 31 소형 하이 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 347KB
모델 31 소형 로우 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 342KB
모델 31 소형 미드 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 411KB
Model 31 Installation Drawing 기술 정보 영어 128KB
모델 31 외부 배선도 기술 정보 영어 16KB
모델 31 개요 도면 50 g ~ 250 g 기술 정보 영어 145KB
모델 31 개요 도면 1000 g ~ 10 lb 기술 정보 영어 132KB
모델 31 개요 도면 25lb~100lb 기술 정보 영어 122KB
모델 31 개요 도면 250lb~1000lb 기술 정보 영어 110KB
모델 31 개요 도면 2000lb~3000lb 기술 정보 영어 70KB
모델 31 개요 도면 4000lb~5000lb 기술 정보 영어 90KB
모델 31 개요 도면 7500lb~10000lb 기술 정보 영어 49KB
모델 31 저압 정면도 영어 76KB
모델 31 저압 측면도 영어 90KB
모델 31 저압 평면도 영어 102KB
Model 31 Mid 5 lb Front View 영어 72KB
Model 31 Mid 5 lb Side View 영어 75KB
Model 31 Mid 5 lb Back View 영어 70KB
Model 31 Mid 5 lb Top View 영어 85KB
Model 31 Mid 50 lb Front View 영어 57KB
Model 31 Mid 50 lb Angle View 영어 40KB
Model 31 Mid 50 lb Top View 영어 73KB
Model 31 High Front View 영어 121KB
Model 31 High Front View 2 영어 93KB
Model 31 High Angle View 영어 127KB
Model 31 High Top View 영어 114KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

제품 특징

  • 지름 12,7mm~35,05mm 및 높이 11,43mm~38,1mm의 소형 규격
  • 부하 범위 측정: 50g~10,000lb, 0.5N~5,000N 또는 5lb~50,000lb
  • 스테인리스 구조, 수중 분야를 위한 전체 용접 옵션 가능
  • 전체 0.15%~0.25%의 높은 정확도
  • mV/V 출력

응용 분야

  • 토크
  • 휨 운동
  • 측면 부하
  • 일반 응용 분야

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink