소형 로드셀
모델 31 시리즈
소형 로드셀. 견고한 이중 다이어프램 용량: ≤100lb: 단일 다이어프램: >100lb. 수나사 부착
Honeywell 소형 로드셀은 제한된 공간이나 간격이 좁은 시스템에 맞도록 설계됐습니다. 모델 31 시리즈는 Honeywell의 가장 높은고 정확도를 보유한 견고한 소형 로드셀로서, 50g에서 최대 10,000lb 또는 0.5N에서 최대 50,000N에 이르는 장력 및 압축 부하력을 모두 0.15% ~ 0.25%의 풀 스케일 정확도로 측정하도록 설계되었습니다.
전체 용접 스테인리스강 구조는 비축 부하의 영향을 제거하거나 최소한으로 감소시키기 위해 설계됐습니다. 수중 응용 분야용으로 전체 용접 가능합니다. 귀사 고유의 요구조건을 충족하기 위해 특수 개조 또는 완전 맞춤 설계가 필요한 경우 당사에 문의해 주십시오.
기능
- 지름 12.7mm ~ 35.05mm 및 높이 11.43mm ~ 38.1mm의 소형 사이즈
- 측정 부하 범위: 50gs ~ 10,000lb: 0.5N ~ 5,000N: 또는 5lb ~ 50,000lb
- 스레인리스강 구조: 수중 응용 환경을 위한 전체 용접 옵션 가능
- 풀 스케일 0.15% ~ 0.25%의 높은 정확도
- mV/V 출력