무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 포일 일반 공정 압력 트랜스듀서 - Honeywell


기술 사양

폼 팩터 범용, 포일 - 압력
압력
범위
1000psi
압력 장치 게이지
정확성 ±0.10%FS BFSL
선형성 ±0.10%FS
히스테리시스 ±0.05%FS
출력 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc
분해능 무한
보정 5-점 교정: 풀 스케일의 0%, 50% 및 100%
매체 습식 부품과 호환되는 가스, 액체
온도(작동) 최대 1000psi에서 -100°F~325°F, 1500psi 이상에서 -100°F~250°F
온도(보정) 15°C~71°C[60°F~160°F]
온도 효과(영점) 0.0025%FS/°F
온도 효과(범위) 0.0025%reading/°F
보호 등급 밀폐된 IP68/NEMA 6P
전기 단자부(표준) PTIH-10-6P 또는 동급(밀폐형 스테인리스)
상대 커넥터 PT06A-10-6S 또는 동급(AA111)
스트레인 게이지 유형 접착 포일
절연 저항 5000mOhm @ 50Vdc
브리지 저항 350Ohm
션트 교정 데이터 포함
과부하(안전) <15k 50% 20 to 60k 25%
과부하(파열) <5k psi 300%, 7.5kpsi~10kpsi 200%, 15kpsi~60kpsi 70%
습식 부품 재질 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi), 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi)
케이스 재질 304 스테인리스강
본질 안전 옵션 2N 옵션에만 해당
무게 10oz
압력 포트 1/4-18 NPT 메일
제품 규격 Ø38mm x 51mm L[Ø1.5in x 2.02in L]
기관 승인 및
표준
CE 승인
UNSPSC
코드
41112110
UNSPSC 상품 41112110 압력 트랜스듀서
가용성 글로벌
시리즈
이름
TJE

기술 사양

폼 팩터 범용, 포일 - 압력
압력
범위
1000psi
압력 장치 게이지
정확성 ±0.10%FS BFSL
선형성 ±0.10%FS
히스테리시스 ±0.05%FS
출력 mV/V 4mA ~ 20mA 0Vdc ~ 5Vdc 0Vdc ~ 10Vdc
분해능 무한
보정 5-점 교정: 풀 스케일의 0%, 50% 및 100%
매체 습식 부품과 호환되는 가스, 액체
온도(작동) 최대 1000psi에서 -100°F~325°F, 1500psi 이상에서 -100°F~250°F
온도(보정) 15°C~71°C[60°F~160°F]
온도 효과(영점) 0.0025%FS/°F
온도 효과(범위) 0.0025%reading/°F
보호 등급 밀폐된 IP68/NEMA 6P
전기 단자부(표준) PTIH-10-6P 또는 동급(밀폐형 스테인리스)
상대 커넥터 PT06A-10-6S 또는 동급(AA111)
스트레인 게이지 유형 접착 포일
절연 저항 5000mOhm @ 50Vdc
브리지 저항 350Ohm
션트 교정 데이터 포함
과부하(안전) <15k 50% 20 to 60k 25%
과부하(파열) <5k psi 300%, 7.5kpsi~10kpsi 200%, 15kpsi~60kpsi 70%
습식 부품 재질 17-4 PH 스테인리스강(<2000psi), 15-5 PH 스테인리스강(>/=2000psi)
케이스 재질 304 스테인리스강
본질 안전 옵션 2N 옵션에만 해당
무게 10oz
압력 포트 1/4-18 NPT 메일
제품 규격 Ø38mm x 51mm L[Ø1.5in x 2.02in L]
기관 승인 및
표준
CE 승인
UNSPSC
코드
41112110
UNSPSC 상품 41112110 압력 트랜스듀서
가용성 글로벌
시리즈
이름
TJE

문서

제목 문서 유형 언어 크기
TJE 1500 고해상도 사진 사진 영어 345KB
TJE 1500 저해상도 사진 사진 영어 63KB
모델 TJE 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 376KB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
항공우주 유압 테스트용 테스트 스탠드 응용 분야 노트 영어 1MB
모델 TJE 외부 배선도 기술 정보 영어 20KB
Model TJE Outline Drawing - 10 psia to 1500 psia 기술 정보 영어 123KB
Model TJE Outline Drawing - 2k psig to 10k psig 기술 정보 영어 123KB
모델 TJE 정면도 사진 영어 82KB
모델 TJE 하면도 사진 영어 97KB
Model TJE Top View 사진 영어 140KB
Model TJE Top Angle View 사진 영어 87KB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

제품 특징

  • 0.1% 정확도
  • 0.0025% F.S./°F 온도 효과
  • 1psig/a~60000psig/a 범위
  • mV/V, 4mA~20mA, 0Vdc~5Vdc 또는 0Vdc~10Vdc 출력
  • 전체 용접, 스테인리스강 구조
  • 본질적으로 안전한 사양 제공 가능(2N 옵션에만 해당)
  • CE 승인

응용 분야

  • 엔진 및 변속기 테스트 거침
  • 액체 펌프 압력
  • 연료 주입관 압력 및 연료/공기 비율
  • 브레이크 어셈블리 테스트
  • 에어백 시스템 충전 압력
  • 압력 브레이크 테스팅, 유압 센서: 브레이크 페달 힘, ABS 압력
  • 유압 및 공압 시스템 모니터링

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink