무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

060-0573-01 스테인리스강 로우 프로파일 로드셀- Honeywell


기술 사양

주문 코드 AL111EP, 1A, 2U, 6B, 15A
범위 50000lb
정확성 ±0.30% 풀 스케일(5lb~25lb), ±0.13% 풀 스케일(50lb~500000lb)
비선형성 ±0.20% 풀 스케일(5lb~25lb), ±0.10% 풀 스케일(50lb~500000lb)
히스테리시스 ±0.10% 풀 스케일(5lb~25lb), ±0.08% 풀 스케일(50lb~500000lb)
반복성 ±0.10% 풀 스케일(5lb~25lb), ±0.03% 풀 스케일(50lb~500000lb)
출력 2mV/V ±0.5% 풀 스케일(5lb~25lb), 3mV/V ±0.5% 풀 스케일(50lb~500000lb)
작동 장력/압축
온도(작동) -54°C~121°C[-65°F~250°F]
온도(보정) 15°C~71°C[60°F~160°F]
온도 효과(영점) ±0.002% 풀 스케일/°F
온도 효과(범위) 0.002% 풀 스케일/°F
전기 단자부(표준) PTIH-10-6P(5lb~5000lb), MS3102E-14S-6P(7500lb~500000lb)
상대 커넥터 PT06A-10-6S 또는 동급(5lb~5000lb), MS3106A-14S-6S(7500lb~500000lb)
무게 0.362kg~59.012kg[0.8lb~130.1lb]
케이스 재질 스테인리스강(200000lb 이하), 탄소강(300000lb 이상)
본질 안전 옵션 증폭 옵션 2n 포함
승인 CE(비증폭)
시리즈
이름
모델 41

기술 사양

주문 코드 AL111EP, 1A, 2U, 6B, 15A
범위 50000lb
정확성 ±0.30% 풀 스케일(5lb~25lb), ±0.13% 풀 스케일(50lb~500000lb)
비선형성 ±0.20% 풀 스케일(5lb~25lb), ±0.10% 풀 스케일(50lb~500000lb)
히스테리시스 ±0.10% 풀 스케일(5lb~25lb), ±0.08% 풀 스케일(50lb~500000lb)
반복성 ±0.10% 풀 스케일(5lb~25lb), ±0.03% 풀 스케일(50lb~500000lb)
출력 2mV/V ±0.5% 풀 스케일(5lb~25lb), 3mV/V ±0.5% 풀 스케일(50lb~500000lb)
작동 장력/압축
온도(작동) -54°C~121°C[-65°F~250°F]
온도(보정) 15°C~71°C[60°F~160°F]
온도 효과(영점) ±0.002% 풀 스케일/°F
온도 효과(범위) 0.002% 풀 스케일/°F
전기 단자부(표준) PTIH-10-6P(5lb~5000lb), MS3102E-14S-6P(7500lb~500000lb)
상대 커넥터 PT06A-10-6S 또는 동급(5lb~5000lb), MS3106A-14S-6S(7500lb~500000lb)
무게 0.362kg~59.012kg[0.8lb~130.1lb]
케이스 재질 스테인리스강(200000lb 이하), 탄소강(300000lb 이상)
본질 안전 옵션 증폭 옵션 2n 포함
승인 CE(비증폭)
시리즈
이름
모델 41

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 41 정밀 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 512KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
모델 41 외부 배선도 기술 정보 영어 20KB
모델 41 개요 도면 50lb~1250lb 기술 정보 영어 41KB
모델 41 개요 도면 2000lb~5000lb 기술 정보 영어 141KB
모델 41 개요 도면 7500lb~15000lb 기술 정보 영어 85KB
모델 41 개요 도면 20000lb~50000lb 기술 정보 영어 78KB
모델 41 정면도 영어 90KB
모델 41 하면도 영어 157KB
모델 41 평면도 영어 156KB
Model 41 Top Angle View 영어 147KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
상업용 견인 엘리베이터의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

제품 특징

  • 로우 프로파일, 팬케이크 스타일
  • 전체 용접, 스테인리스강 구조 및 이중 다이어프램 설계
  • 0.10%~0.04%의 정확도 범위(초정밀 모델용)
  • 5lb~500,000lb의 부하 범위
  • 외부 부하에 저감도
  • mV/V 출력
  • 피로 등급 및 본질 안전 옵션 사용 가능

응용 분야

  • 토크
  • 휨 운동
  • 측면 부하
  • 일반 응용 분야