주문 코드 | AL111CR, 1A, 2U, 6A, 15A |
범위 | 500lb |
정확성 | ±0.30% 풀 스케일(5lb~25lb), ±0.13% 풀 스케일(50lb~500000lb) |
비선형성 | ±0.20% 풀 스케일(5lb~25lb), ±0.10% 풀 스케일(50lb~500000lb) |
히스테리시스 | ±0.10% 풀 스케일(5lb~25lb), ±0.08% 풀 스케일(50lb~500000lb) |
반복성 | ±0.10% 풀 스케일(5lb~25lb), ±0.03% 풀 스케일(50lb~500000lb) |
출력 | 2mV/V ±0.5% 풀 스케일(5lb~25lb), 3mV/V ±0.5% 풀 스케일(50lb~500000lb) |
작동 | 장력/압축 |
온도(작동) | -54°C~121°C[-65°F~250°F] |
온도(보정) | 15°C~71°C[60°F~160°F] |
온도 효과(영점) | ±0.002% 풀 스케일/°F |
온도 효과(범위) | 0.002% 풀 스케일/°F |
전기 단자부(표준) | PTIH-10-6P(5lb~5000lb), MS3102E-14S-6P(7500lb~500000lb) |
상대 커넥터 | PT06A-10-6S 또는 동급(5lb~5000lb), MS3106A-14S-6S(7500lb~500000lb) |
무게 | 0.362kg~59.012kg[0.8lb~130.1lb] |
케이스 재질 | 스테인리스강(200000lb 이하), 탄소강(300000lb 이상) |
본질 안전 옵션 | 증폭 옵션 2n 포함 |
승인 | CE(비증폭) |
시리즈 이름 |
모델 41 |
기술 사양
주문 코드 | AL111CR, 1A, 2U, 6A, 15A |
범위 | 500lb |
정확성 | ±0.30% 풀 스케일(5lb~25lb), ±0.13% 풀 스케일(50lb~500000lb) |
비선형성 | ±0.20% 풀 스케일(5lb~25lb), ±0.10% 풀 스케일(50lb~500000lb) |
히스테리시스 | ±0.10% 풀 스케일(5lb~25lb), ±0.08% 풀 스케일(50lb~500000lb) |
반복성 | ±0.10% 풀 스케일(5lb~25lb), ±0.03% 풀 스케일(50lb~500000lb) |
출력 | 2mV/V ±0.5% 풀 스케일(5lb~25lb), 3mV/V ±0.5% 풀 스케일(50lb~500000lb) |
작동 | 장력/압축 |
온도(작동) | -54°C~121°C[-65°F~250°F] |
온도(보정) | 15°C~71°C[60°F~160°F] |
온도 효과(영점) | ±0.002% 풀 스케일/°F |
온도 효과(범위) | 0.002% 풀 스케일/°F |
전기 단자부(표준) | PTIH-10-6P(5lb~5000lb), MS3102E-14S-6P(7500lb~500000lb) |
상대 커넥터 | PT06A-10-6S 또는 동급(5lb~5000lb), MS3106A-14S-6S(7500lb~500000lb) |
무게 | 0.362kg~59.012kg[0.8lb~130.1lb] |
케이스 재질 | 스테인리스강(200000lb 이하), 탄소강(300000lb 이상) |
본질 안전 옵션 | 증폭 옵션 2n 포함 |
승인 | CE(비증폭) |
시리즈 이름 |
모델 41 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
모델 41 정밀 로드셀 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 512KB |
---|---|---|---|
Load Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 513KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
모델 41 외부 배선도 | 기술 정보 | 영어 | 20KB |
모델 41 개요 도면 50lb~1250lb | 기술 정보 | 영어 | 41KB |
모델 41 개요 도면 2000lb~5000lb | 기술 정보 | 영어 | 141KB |
모델 41 개요 도면 7500lb~15000lb | 기술 정보 | 영어 | 85KB |
모델 41 개요 도면 20000lb~50000lb | 기술 정보 | 영어 | 78KB |
모델 41 정면도 | 영어 | 90KB | |
모델 41 하면도 | 영어 | 157KB | |
모델 41 평면도 | 영어 | 156KB | |
Model 41 Top Angle View | 영어 | 147KB | |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
상업용 견인 엘리베이터의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 7MB |
로드셀 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |