무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 수평 압력 트랜스듀서 - Honeywell


기술 사양

폼 팩터 플러시
압력
범위
3000psi
압력 장치 게이지
정확성 0.5%FS
비선형성 및 히스테리시스 ±0.05%FS
비반복성 ±0.1%FS
출력 2mV/V 노미널
분해능 무한
매체 습식 부품과 호환되는 가스, 액체
온도(작동) -54°C~149°C[-65°F~300°F]
온도(보정) 16°C~71°C[60°F~160°F]
온도 효과(영점) 0.01%FS/°F
온도 효과(범위) 0.02%reading/°F
전기 단자부(표준) PTIH-10-6P 또는 동급(밀폐형 스테인리스)
상대 커넥터 PT06A-10-6S 또는 동급(AA111)
스트레인 게이지 유형 접착 포일
절연 저항 5000mOhm @ 50Vdc
브리지 저항 350Ohm
션트 교정 데이터 포함
자극(교정) 5Vdc
자극(수용 가능) 최대 5Vdc 또는 Vac
과부하(안전) 50% 초과 용량
과부하(파열) 400%/ < 25k
습식 부품 재질 17~4PH 스테인리스강
케이스 재질 스테인리스강
무게 2oz
무용 체적 수평 다이어프램
내압성 400%(최대 25kpsi)
압력 포트 7/16-20 UNF 메일
제품 규격 Ø9.01mm x 45.72mm L[Ø0.355in x 1.8in L]
기관 승인 및
표준
CE 승인
UNSPSC
코드
41112110
UNSPSC 상품 41112110 압력 트랜스듀서
가용성 글로벌
시리즈
이름
A-105

기술 사양

폼 팩터 플러시
압력
범위
3000psi
압력 장치 게이지
정확성 0.5%FS
비선형성 및 히스테리시스 ±0.05%FS
비반복성 ±0.1%FS
출력 2mV/V 노미널
분해능 무한
매체 습식 부품과 호환되는 가스, 액체
온도(작동) -54°C~149°C[-65°F~300°F]
온도(보정) 16°C~71°C[60°F~160°F]
온도 효과(영점) 0.01%FS/°F
온도 효과(범위) 0.02%reading/°F
전기 단자부(표준) PTIH-10-6P 또는 동급(밀폐형 스테인리스)
상대 커넥터 PT06A-10-6S 또는 동급(AA111)
스트레인 게이지 유형 접착 포일
절연 저항 5000mOhm @ 50Vdc
브리지 저항 350Ohm
션트 교정 데이터 포함
자극(교정) 5Vdc
자극(수용 가능) 최대 5Vdc 또는 Vac
과부하(안전) 50% 초과 용량
과부하(파열) 400%/ < 25k
습식 부품 재질 17~4PH 스테인리스강
케이스 재질 스테인리스강
무게 2oz
무용 체적 수평 다이어프램
내압성 400%(최대 25kpsi)
압력 포트 7/16-20 UNF 메일
제품 규격 Ø9.01mm x 45.72mm L[Ø0.355in x 1.8in L]
기관 승인 및
표준
CE 승인
UNSPSC
코드
41112110
UNSPSC 상품 41112110 압력 트랜스듀서
가용성 글로벌
시리즈
이름
A-105

문서

제목 문서 유형 언어 크기
A-105 고해상도 사진 사진 영어 307KB
A-105 저해상도 사진 사진 영어 56KB
모델 A-105 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 296KB
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers 응용 분야 노트 영어 3MB
석유 시추 중 해저층 모니터링 응용 분야 노트 영어 708KB
모델 A-105 외부 배선도 기술 정보 영어 20KB
모델 A-105 개요 도면 기술 정보 영어 107KB
모델 A-105 정면도 사진 영어 58KB
모델 A-105 하면도 사진 영어 68KB
Model A-105 Top View 사진 영어 87KB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

제품 특징

  • 100psig~15000psig 범위
  • 수평 장착 설계
  • 데드 볼륨 없음
  • 소형 면적
  • 스테인리스강
  • CE 승인

응용 분야

  • 엔진 및 변속기 테스트 거침
  • 액체 펌프 압력
  • 연료 주입관 압력 및 연료/공기 비율
  • 브레이크 어셈블리 테스트
  • 타이어 제조 주조 압력 제어
  • 브레이크 및 가속도계 케이블 테스트
  • 에어백 시스템 충전 압력
  • 압력 브레이크 테스팅, 유압 센서: 브레이크 페달 힘, ABS 압력
  • 유정 시뮬레이션
  • 코일 튜빙
  • MWD
  • 정두(Wellhead) 측정