폼 팩터 | 플러시 |
압력 범위 |
1000psi |
압력 장치 | 게이지 |
정확성 | 0.5%FS |
비선형성 및 히스테리시스 | ±0.05%FS |
비반복성 | ±0.1%FS |
출력 | 2mV/V 노미널 |
분해능 | 무한 |
매체 | 습식 부품과 호환되는 가스, 액체 |
온도(작동) | -54°C~149°C[-65°F~300°F] |
온도(보정) | 16°C~71°C[60°F~160°F] |
온도 효과(영점) | 0.01%FS/°F |
온도 효과(범위) | 0.02%reading/°F |
전기 단자부(표준) | PTIH-10-6P 또는 동급(밀폐형 스테인리스) |
상대 커넥터 | PT06A-10-6S 또는 동급(AA111) |
스트레인 게이지 유형 | 접착 포일 |
절연 저항 | 5000mOhm @ 50Vdc |
브리지 저항 | 350Ohm |
션트 교정 데이터 | 포함 |
자극(교정) | 5Vdc |
자극(수용 가능) | 최대 5Vdc 또는 Vac |
과부하(안전) | 50% 초과 용량 |
과부하(파열) | 400%/ < 25k |
습식 부품 재질 | 17~4PH 스테인리스강 |
케이스 재질 | 스테인리스강 |
무게 | 2oz |
무용 체적 | 수평 다이어프램 |
내압성 | 400%(최대 25kpsi) |
압력 포트 | 7/16-20 UNF 메일 |
제품 규격 | Ø9.01mm x 45.72mm L[Ø0.355in x 1.8in L] |
기관 승인 및 표준 |
CE 승인 |
UNSPSC 코드 |
41112110 |
UNSPSC 상품 | 41112110 압력 트랜스듀서 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
A-105 |
기술 사양
폼 팩터 | 플러시 |
압력 범위 |
1000psi |
압력 장치 | 게이지 |
정확성 | 0.5%FS |
비선형성 및 히스테리시스 | ±0.05%FS |
비반복성 | ±0.1%FS |
출력 | 2mV/V 노미널 |
분해능 | 무한 |
매체 | 습식 부품과 호환되는 가스, 액체 |
온도(작동) | -54°C~149°C[-65°F~300°F] |
온도(보정) | 16°C~71°C[60°F~160°F] |
온도 효과(영점) | 0.01%FS/°F |
온도 효과(범위) | 0.02%reading/°F |
전기 단자부(표준) | PTIH-10-6P 또는 동급(밀폐형 스테인리스) |
상대 커넥터 | PT06A-10-6S 또는 동급(AA111) |
스트레인 게이지 유형 | 접착 포일 |
절연 저항 | 5000mOhm @ 50Vdc |
브리지 저항 | 350Ohm |
션트 교정 데이터 | 포함 |
자극(교정) | 5Vdc |
자극(수용 가능) | 최대 5Vdc 또는 Vac |
과부하(안전) | 50% 초과 용량 |
과부하(파열) | 400%/ < 25k |
습식 부품 재질 | 17~4PH 스테인리스강 |
케이스 재질 | 스테인리스강 |
무게 | 2oz |
무용 체적 | 수평 다이어프램 |
내압성 | 400%(최대 25kpsi) |
압력 포트 | 7/16-20 UNF 메일 |
제품 규격 | Ø9.01mm x 45.72mm L[Ø0.355in x 1.8in L] |
기관 승인 및 표준 |
CE 승인 |
UNSPSC 코드 |
41112110 |
UNSPSC 상품 | 41112110 압력 트랜스듀서 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
A-105 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
A-105 고해상도 사진 | 사진 | 영어 | 307KB |
---|---|---|---|
A-105 저해상도 사진 | 사진 | 영어 | 56KB |
모델 A-105 압력 트랜스듀서 데이터시트 | 데이터시트 | 영어 | 296KB |
Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
석유 시추 중 해저층 모니터링 | 응용 분야 노트 | 영어 | 708KB |
모델 A-105 외부 배선도 | 기술 정보 | 영어 | 20KB |
모델 A-105 개요 도면 | 기술 정보 | 영어 | 107KB |
모델 A-105 정면도 | 사진 | 영어 | 58KB |
모델 A-105 하면도 | 사진 | 영어 | 68KB |
Model A-105 Top View | 사진 | 영어 | 87KB |
Pressure Accessories Datasheet | 데이터시트 | 영어 | 374KB |
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |