何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ワイヤレス圧力センサはオイル&ガスおよび工場作業の環境で、すでに一般的に使われています。これらのセンサは精度や信頼性が高く、高レベルのカスタマイズ(バッテリ寿命、ファームウェア/ソフトウェア)を提供しますが、一般的には使われない多くの特徴的機能が内蔵されているために、アプリケーションによってはデバイスの値段が高く(1200 ドル以上)なります。ハネウェル センシング&プロダクティビティソリューション(S&PS)のLimitless™ ワイヤレスポイントツーポイント圧力センサ、WPSシリーズは、現時点で配線済み、または次の用途向けアプリケーションにとって代わるよう設計されています。

  1. 配線デバイスが経済性/実行可能性の面で適切ではない新しいアプリケーション(例:無線送信機)
  2. 配線や接続が信頼性問題の原因になる場合
  3. 配線を排除することで機能が高まる場合

WPS シリーズは 2 番目に良いオプション(有線ソリューション)に比べてワイヤレスという優位性を提供するだけでなく、高価なワイヤレスオプションに低コストのオプションを提供します。WPSシリーズはお客様のアプリケーションで不要な高価格機能を排除し、ワイヤレスの利点を提供します。

ワイヤレス圧力センサ、シリーズ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Limitless™ワイヤレス圧力センサ、WPSシリーズデータシート データシート 英語 1MB
貯蔵タンクおよび貯留層の液体レベル監視 アプリケーションノート 英語 329KB
プロセス制御および製造における圧力検知のワイヤレス圧力検知 アプリケーションノート 英語 511KB
32305925:Limitless™ポイントツーポイントワイヤレス圧力、WPSシリーズ用インストール&テクニカルマニュアル 取付説明書 英語 2MB
産業用タンクレベルモニター用Limitless™ ワイヤレスソリューション アプリケーションノート 英語 2MB
Limitless™セールティシャワーおよびアイウォッシュアラームソリューション アプリケーションノート 英語 16MB
ホワイトペーパー:プロセス型製造において本質安全機器とワイヤレステクノロジーを統合するメリット ホワイトペーパー 英語 6MB
Limitless™ パンフレット パンフレット 英語 4MB
ホワイトペーパー:限りないベネフィットを提供するワイヤレススイッチ ホワイトペーパー 英語 122KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ホワイトペーパー:十分に装備された安全シャワーと洗眼ステーションの必要性 ホワイトペーパー 英語 3MB
テクニカルノート:RF信号品質の改善を図るベストプラクティス 技術情報 英語 342KB
開閉式屋根システム用ワイヤレステクノロジー アプリケーションノート 英語 6MB
テクニカルノート:ワイヤレスネットワークセキュリティとデータの信頼性 技術情報 英語 766KB
テクニカルノート:危険場所環境における電気部品 アプリケーションノート 英語 122KB

ワイヤレス圧力センサ - WPSシリーズ製品を閲覧する

製品 表示 接続タイプ アンテナタイプ
WPS1A00AGP1PEP0N 液晶表示装置なし 1/2 in NPT 雄 RP-SMAジャック(アンテナ別売)
WPS1A00AGP1PFP0N 液晶表示装置なし 1/2 in NPT 雄 RP-SMAジャック(アンテナ別売)
WPS1A00AGP1PFP1N LCD付き 1/2 in NPT 雄 RP-SMAジャック(アンテナ別売)
WPS1A00AGP1PGP0N 液晶表示装置なし 1/2 in NPT 雄 RP-SMAジャック(アンテナ別売)
WPS1A00AGP1PGP1N LCD付き 1/2 in NPT 雄 RP-SMAジャック(アンテナ別売)
WPS1A00AGP2PEP0N 液晶表示装置なし 3/4 in NPTオス RP-SMAジャック(アンテナ別売)
WPS1A00AGP2PEP1N LCD付き 3/4 in NPTオス RP-SMAジャック(アンテナ別売)
WPS1A00AGP2PFP1N LCD付き 3/4 in NPTオス RP-SMAジャック(アンテナ別売)
WPS1A00AGP2PGP0N 液晶表示装置なし 3/4 in NPTオス RP-SMAジャック(アンテナ別売)
WPS1A00AGP2PGP1N LCD付き 3/4 in NPTオス RP-SMAジャック(アンテナ別売)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink