何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ワイヤレス圧力センサはオイル&ガスおよび工場作業の環境で、すでに一般的に使われています。これらのセンサは精度や信頼性が高く、高レベルのカスタマイズ(バッテリ寿命、ファームウェア/ソフトウェア)を提供しますが、一般的には使われない多くの特徴的機能が内蔵されているために、アプリケーションによってはデバイスの値段が高く(1200 ドル以上)なります。ハネウェルのISA100.11a準拠ワイヤレス圧力センサ、IS-WPS ISA100シリーズは、現在有線のアプリケーション、または次の用途に使用されるアプリケーションを置き換えるものとして設計されています。

  1. 配線デバイスが経済性/実行可能性の面で適切ではない新しいアプリケーション(例:無線送信機)
  2. 配線や接続が信頼性問題の原因になる場合
  3. 配線を排除することで機能が高まる場合

IS-WPSシリーズは2番目に良いオプション(有線ソリューション)よりもワイヤレスの利点提供に優れていながら、高価なワイヤレスオプションではなく低コストのオプションを提供します。IS-WPSシリーズはお客様のアプリケーションで不要な高価格機能を排除し、ワイヤレスの利点を提供します。

本質安全ワイヤレス圧力センサ - IS-WPS ISA100シリーズ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ISA100本質安全ワイヤレス圧力センサ、IS-WPSシリーズ データシート データシート 英語 1MB
32317840:本質安全ISA100ワイヤレス圧力センサ、IS-WPSシリーズ用取付説明書&技術マニュアル 取付説明書 英語 10MB
危険エリアにおける液体プロセスアプリケーションの圧力測定 アプリケーションノート 英語 154KB
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ 危険場所承認ドキュメント 英語 2MB
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス 危険場所承認ドキュメント 英語 553KB
プロセス制御および製造における圧力検知のワイヤレス圧力検知 アプリケーションノート 英語 511KB
貯蔵タンクおよび貯留層の液体レベル監視 アプリケーションノート 英語 329KB
産業用タンクレベルモニター用Limitless™ ワイヤレスソリューション アプリケーションノート 英語 2MB
Limitless™セールティシャワーおよびアイウォッシュアラームソリューション アプリケーションノート 英語 16MB
ホワイトペーパー:プロセス型製造において本質安全機器とワイヤレステクノロジーを統合するメリット ホワイトペーパー 英語 6MB
Limitless™ パンフレット パンフレット 英語 4MB
ホワイトペーパー:限りないベネフィットを提供するワイヤレススイッチ ホワイトペーパー 英語 122KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ホワイトペーパー:十分に装備された安全シャワーと洗眼ステーションの必要性 ホワイトペーパー 英語 3MB
テクニカルノート:RF信号品質の改善を図るベストプラクティス 技術情報 英語 342KB
開閉式屋根システム用ワイヤレステクノロジー アプリケーションノート 英語 6MB
テクニカルノート:ワイヤレスネットワークセキュリティとデータの信頼性 技術情報 英語 766KB
テクニカルノート:危険場所環境における電気部品 アプリケーションノート 英語 122KB

本質安全ワイヤレス圧力センサ–IS-WPS ISA100シリーズ製品を閲覧する

製品 表示 接続タイプ アンテナタイプ
WPS1B12AGP1PFM1X LCD付き 1/2 NPT オス 2.0dBiオムニアンテナ
WPS1B12AGP1PJM1X LCD付き 1/2 NPT オス 2.0dBiオムニアンテナ
WPS1B12AGP3PKM1X LCD付き 1/4 NPT メス 2.0dBiオムニアンテナ
WPS1B12AGP4PLM1X LCD付き 9/16-20 UNFメス 2.0dBiオムニアンテナ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink