何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ワイヤレス圧力センサはオイル&ガスおよび工場作業の環境で、すでに一般的に使われています。これらのセンサは精度や信頼性が高く、高レベルのカスタマイズ(バッテリ寿命、ファームウェア/ソフトウェア)を提供しますが、一般的には使われない多くの特徴的機能が内蔵されているために、アプリケーションによってはデバイスの値段が高く(1200 ドル以上)なります。ハネウェルLimitless™ ワイヤレス ポイントツーポイント圧力センサ、WPSシリーズは、現在有線のアプリケーション、または次の用途に使用されるアプリケーションを置き換えるものとして設計されています。

  1. 配線デバイスが経済性/実行可能性の面で適切ではない新しいアプリケーション(例:無線送信機)
  2. 配線や接続が信頼性問題の原因になる場合
  3. 配線を排除することで機能が高まる場合

WPS シリーズは 2 番目に良いオプション(有線ソリューション)に比べてワイヤレスという優位性を提供するだけでなく、高価なワイヤレスオプションに低コストのオプションを提供します。WPSシリーズはお客様のアプリケーションで不要な高価格機能を排除し、ワイヤレスの利点を提供します。

ワイヤレス 圧力センサ - ハネウェル


文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink