何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

汎用 VRS センサは、中速から高速のアプリケーションで、エアギャップが比較的小さい電気ノイズ環境のものを目的に設計されています。

  • 自己電力供給オペレーション
  • アクチュエータ速度を出力周波数に直接変換
  • 取付けが簡単
  • 可動部品なし
  • 幅広い範囲の速度で使用できる設計
  • 様々な構成に対応可能
  • 特殊な速度センシングアプリケーションにも対応できるカスタマイズ VRS 製品
  • ハウジング径: 5/8in(M16)、3/8in(M12)mm、1/4in(M8)、10/32in
  • ハウジング素材/スタイル:ステンレススチールねじ山付き、または平滑型
  • 端子: MS3106 コネクタ、配線済み
  • 出力電圧: 8 Vp-p~40 Vp-p
VRS汎用シリーズ


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
汎用シリーズ 工業用VRS磁気スピードセンサ データシート 英語 154KB
スピードセンサ・レンジガイド 製品レンジガイド 英語 767KB
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
VRS産業用磁気スピードセンサ アプリケーションノート アプリケーションノート 英語 530KB
VRSセンサアプリケーションノート アプリケーションノート 英語 101KB
VRS出力電圧計算式 技術情報 英語 46KB
磁気センサ製品ラインガイド ラインカード/選択チャート 英語 359KB

VRS汎用シリーズ製品を閲覧する

製品 出力電圧(ピークピーク値)(最小) 動作周波数 直径
3010A 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010A25 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN25 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN30 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN40 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010AN50 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010H20 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010S20 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]
3010S30 40Vp-p 50 kHz 15,9 mm [0.625 in]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink