要求の厳しいエンジントランスミッション制御では、ハネウェルのセンサ、スイッチ、コントロールにより、競合他社よりも予測能力、スムーズな動作、効率の改善、長い寿命、信頼性、安全性、品質が提供されています。ハネウェル製品は、スピード、圧力、温度を移動位置およびトルク測定値とともに監視するよう設計されています。
予測能力
- SNDH-T スピードおよび方向センサによりコントロールされる、エンジン前進・後退方向
- HP、HE、ME、LP、LE、5000シリーズ圧力スイッチを使用した油圧モニタリング
よりスムーズな動作
- LTP、R300、500 シリーズ パッケージ化温度プローブにより測定される作動液およびオイルの温度
- MLH シリーズ ヘビーデューティ 圧力トランスデューサによる、液体レベルセンシング
信頼性および品質
- VRS、SNDH-H、SNDH-Qシリーズ スピードセンサによるギアスピード