何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルは、スポーツ車両に使用できる多数のセンサおよびスイッチを製造しています。これらの製品は、反復性と正確なセンシング、低い故障率と運用コストをもたらし、高いエンジニアリングサポートを提供します。これらは、ドライバーが車両をコントロールできるよう支援し、車両自体も高レベルで機能するよう設計されています。

再現可能で正確なセンシング

  • SS490シリーズ リニアホール効果ポジションセンサICまたはRPNシリーズ ホール効果ポジションセンサによる、パワーステアリングコントロールセンシング
  • RTYシリーズ ポジションセンサによる、ギア位置検出/ワイヤによるスロットル

低い故障率および運用コスト

  • PX2およびMLH ヘビーデューティー圧力トランスデューサによる、作動液、ブレーキ、燃料タンクセンシング
  • VRS、SNDH-Hシリーズ、SNG-Qシリーズ スピードセンサによるホイールスピード、トランスミッションスピード、MPHセンシング。

ドライバーコントロールの増大

  • PX2、MLH、13mm、19mm ヘビーデューティー圧力トランスデューサによる、ブレーキシステムセンシング
  • 1080HDシリーズおよびカスタムハンドルバーコントロールによる、多機能ハンドルバーコントロール
  • ハネウェルのキーまたはロータリースイッチを使用した車両ON/OFF
  • シリーズ 1000圧力スイッチによるブレーキスイッチインジケータ
スポーツ車両用センサ&スイッチ - ハネウェル


関連製品

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink