何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


マテリアルハンドリング機器

概要

ハネウェルのスイッチ、センサ、車両コントロールには、材料ハンドリング車両用の多数の製品のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナル、ヘッドライトが含まれ、最も過酷な環境で信頼性が改善され、耐久性が向上します。お客様のニーズには、より高い精度、優れた信頼性、安全性の改善が含まれています。しかしハネウェル製品は、それだけではありません。

より高い精度

  • SS490シリーズまたはRTP/RTYシリーズ ホール効果センサによる、リニアまたは角度位置センシング
  • V15W防水スイッチによるシフター位置表示

優れた信頼性

  • 回転式ポジションセンサによるスロットル、ブレーキ、クラッチ位置センシング
  • HP、HE、LP、LEシリーズ圧力スイッチによるエンジンオイルの監視
  • 温度センサおよびプローブにより監視されるエンジンオイル
  • ハネウェルインジケータによるステータス、警告ほかの車両表示
  • ハネウェルのシフター、ターンシグナル、多機能カスタムコントロールによる車両コントロール精度
  • キー、ロータリー、NTトグルスイッチによる、信頼性の高い頑強なオン/オフ作動
  • VRS、SNDH-Hシリーズ、SNG-Qシリーズ スピードセンサにより測定される、ホイールスピード、油圧ポンプスピード、電気モータスピード

高い安全性

  • V15W防水スイッチによるオペレータの存在/不在のセンシング
  • V15W/ZD/ZW 防水スイッチによる、フットペダル位置およびシフトレバーのリバースアラーム起動の判断
  • プッシュ/プルeストップスイッチを使用した緊急停止
  • R300シリーズ温度プローブによる、作動油温度センシング
  • アワーメータによるエンジン使用トラッキング
材料ハンドリング機器用スイッチ&センサ


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
自動車工場フロア用Limitless™ ワイヤレスソリューション アプリケーションノート 英語 9618KB


関連製品

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink