ハネウェルのスイッチ、センサ、および車両コントロールには、芝生およびガーデニングアプリケーション用の多数の製品のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナル、ヘッドライトが含まれ、最も過酷な環境で信頼性が改善され、耐久性が向上します。お客様のニーズには、より高い精度、優れた信頼性、安全性の改善が含まれています。しかしハネウェル製品は、それだけではありません。
より高い精度
- SS490シリーズおよびRTP/RTYシリーズ ホール効果センサによる、リニアまたは角度位置センシング
優れた信頼性
- SS490シリーズ リニア、RTP、RTYシリーズ 回転ポジションセンサによる、スロットル、ブレーキ、クラッチ位置センシング
- HP、HE、LP、LEシリーズ圧力スイッチによるエンジンオイルの監視
- 数多くのハネウェル 温度センサおよびプローブにより監視されるエンジンオイル
- ハネウェルインジケータによるステータス、警告ほかの車両表示
- ハネウェルのシフター、ターンシグナル、多機能カスタムコントロールによる車両コントロール精度
- キーおよびロータリースイッチによる、高信頼性で頑強なオン/オフ作動
- VRS、SNDH-Hシリーズ、SNG-Qシリーズのスピードセンサによる、ホイールスピード、エンジンスピード、MPHセンシング、ローター/ブレード スピード
高い安全性
- V15W/ZD/ZW 防水スイッチによる、フットペダル位置およびシフトレバーのリバースアラーム起動の判断
- プッシュ/プルeストップスイッチを使用した緊急停止
- R300シリーズ温度プローブによる、作動油温度センシング
- アワーメータによるエンジン使用トラッキング