ハネウェルは、車両エンジンに使用できる多数のセンサを製造しています。これらの製品は、反復性と正確なセンシング、低い故障率と運用コストをもたらし、優れたエンジニアリングサポートを提供します。トルク、位置、液体品質/レベルのセンシング時の圧力、温度、バルブ位置の制御に役立つよう設計されています。
再現可能で正確なセンシング
- R300シリーズ温度プローブによる、排気ガス再循環センシング
- VRS、SNDH-Hシリーズ スピードセンサによるカム、クランク、MPHセンシング
- SS490シリーズ リニアホール効果センサICにより実施されるスロットル位置センシング
低い故障率および運用コスト
- LTPおよびES-110シリーズ パッケージ化温度プローブによる、空気吸込口センシング
- LTP、R300、500シリーズ パッケージ化温度プローブにより測定されるオイル、冷却材、燃料温度
- 3000シリーズ サーモスタットにより検出されるファンコントロールおよび消化
- 5000シリーズ 真空スイッチによるエアフロー モニタリング/測定
- HP、HE、ME、LP、LEシリーズ圧力スイッチにより監視されるオイルおよび冷却材圧力