何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのスイッチ、センサ、および車両コントロールには、エンジンおよびトランスミッションアプリケーション用の多数の製品のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナルが含まれ、最も過酷な環境で信頼性が改善され、耐久性が向上します。農業分野のお客様のニーズには、より高い精度、優れた信頼性、安全性の改善が含まれています。しかしハネウェル製品は、それだけではありません。

より高い精度

  • SS490シリーズまたはRTP/RTYシリーズ ホール効果センサによる、リニアまたは角度位置センシング
  • PX2シリーズ、PX3シリーズ、MLHシリーズ、13mmシリーズ、19mmシリーズ、およびSPTシリーズ ヘビーデューティー圧力トランスデューサによる、油圧、ブレーキ、燃料タンクレベルセンシング

優れた信頼性

  • ハネウェルのシフター、ターンシグナル、多機能カスタムコントロールによる車両コントロール精度
  • キーおよびロータリースイッチによる、高信頼性で頑強なオン/オフ作動
  • SS490シリーズ、RPNシリーズのホール効果センサICによる、パワーステアリング コントロールシステムセンシング
  • RTP/RTY回転式ポジションセンサによるスロットル、ブレーキ、クラッチ位置センシング
  • HP、HE、LP、LEシリーズ圧力スイッチによる油圧システムおよびエンジンオイルの監視
  • LTPおよびES-110シリーズ パッケージ化温度プローブによる、キャビン温度センシング
  • VRS、SNDH-Hシリーズ、SNG-Qシリーズセンサによる、ホイールスピード、ローター/ブレード スピード、トランスミッションスピード、エンジンスピード、MPHセンシング、油圧ポンプスピード

高い安全性

  • プッシュ/プルeストップスイッチを使用した緊急停止
  • R300シリーズ温度プローブによる、作動油温度センシング
  • SPSシリーズ SMARTポジションセンサによる、ステアリング角度ポジションセンシング
  • 油圧シリンダーピンの代わりに荷重ピンを採用
  • BZおよびVシリーズ ベーシックスイッチによる、オージュ格納のアンロード
農業用車両向けスイッチ&センサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
重機の液圧/油圧モニタリング アプリケーションノート 英語 348KB
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 ホワイトペーパー 英語 3306KB


関連製品

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink