何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

MA321/322 シリーズ 加速度計はさまざまな構造でご利用いただけ、特定のアプリケーション要件に応じてスタッドあるいはボルトマウントを使用できます。溶接オーステナイトのステンレススチール構造は厳しい産業環境でも信頼性の高い性能を確実にします。低インピーダンスひずみゲージを考慮して設計された、周波数レンジは DC まで拡張され、 extend down to dc、騒音に対する感度は最小限に抑えられ、電子増幅器は簡素化されました。

特徴

  • AC および DC 反応
  • 4 mA~20 mA 2線出力 Gに比例
  • 信号処理内蔵
  • スタッドあるいはボルト取り付け済み
  • 0 Hz~ 1800 Hz 使用可能範囲
加速度計、シリーズ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
加速度計 Models MA311 and MA312 データシート 英語 184KB
Accelerometer Accessories Datasheet データシート 英語 316KB
モデルMA322 前面図 写真 -- 111KB
モデルMA322 下面図 写真 -- 52KB
Model MA322 Top-Angle View 写真 -- 84KB
加速度計嵌合コネクタ/ケーブルアセンブリ データシート データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink