何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

モデルMA15は低コストの増幅型電圧型加速度計で、検体検査やモーダル調査、テストセルなど工業テストやオートメーション環境での使用に設計されています。高負荷キャパシタンスを合わせた定電流低出力のインピーダンス出力は低コストケーブルで長期実行が可能になり、データの劣化がありません。モデルMA15は高固有振動数、広い周波数範囲、温度範囲での平坦な感度 対 温度反応を特長としています。

耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。ステンレススチール素材は非磁気なので、磁場が低感度になっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータを保証します。モデル MA15 はコネクタや統合ステンレススチール外装ケーブル(ご注文時に長さを明記してください)、搭載済み安全オプションを含む、さまざまな構造とオプションでご利用いただけます。取り付け穴はさまざまなねじ山で供給できます。モデルは MA15 アプリケーションの予想振動レベルに合わせてさまざまな感度で供給できます。

特徴

  • 汎用
  • 4 mA~20 mA 2 線 G 出力に比例
  • 2 Hz ~ 1 kHz 使用可能範囲
  • 搭載済み安全オプション
  • ステンレススチール オーバーブレイド PTFE ケーブル
圧電加速度計、モデル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
加速度計 Model MAQ13 データシート 英語 197KB
Accelerometer Accessories Datasheet データシート 英語 316KB
モデルMA15 前面図 写真 -- 81KB
モデルMA15 下面図 写真 -- 106KB
Model MA15 Top View 写真 -- 116KB
加速度計嵌合コネクタ/ケーブルアセンブリ データシート データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

モデルMA15製品を閲覧する

製品 範囲 コネクタ 入力 出力
060-J126-01 5 G 上部引き出し 電圧 4 mA ~ 20 mA、50 G

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink