何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

モデルMAV52 増幅型圧電加速度計には速度出力が付いており、検体検査やモーダル調査、テストセルなど工業テストやオートメーション環境での使用に設計されています。MAV52は速度コンテンツの振動が測定の重要性が高いパラメーターの場合のアプリケーション、あるいは騒音問題あるいはシステムの簡素化が信号処理を引き付けるのではなくセンサの加速度信号を統合する場合のアプリケーションに最適です。出力 4 mA~20mA は騒音、ケーブルロス、および長い電路が問題になりそうなアプリケーションに理想的です。

耐震要素は取り付け台から機械的に分離させているので、ベースひずみ感度は低くなっています。ステンレススチール素材は非磁気なので、磁場が低感度になっています。密閉型本体などの特長により正確で信頼性の高いデータを保証します。モデル MAV52 はコネクタや統合ステンレススチール外装ケーブル(ご注文時に長さを明記してください)、搭載済み安全オプション、あるいは潜水可能型を含む、さまざまな構造とオプションでご利用いただけます。取り付け穴はさまざまなねじ山で供給できます。モデルは MAV52 アプリケーションの予想振動レベルに合わせてさまざまな感度で供給できます。

特徴

  • 速度測定
  • 2 Hz ~10 kHz 使用可能周波数範囲
  • 4 mA~20 mA 速度に比例
  • 潜水可能オプション
速度加速度計、モデル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
加速度計 Model MAQ13 データシート 英語 215KB
Accelerometer Accessories Datasheet データシート 英語 316KB
モデルMAV52 前面図 写真 -- 101KB
モデルMAV52 下面図 写真 -- 86KB
Model MAV52 Top View 写真 -- 141KB
加速度計嵌合コネクタ/ケーブルアセンブリ データシート データシート 英語 316KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

定電流 - モデルMAV52製品を閲覧する

製品 範囲 コネクタ 入力 出力
060-J079-01 0.5 in/sec RMS 上部引き出し 電圧 4 mA~20 mA
060-J079-02 1.0 in/sec RMS 上部引き出し 電圧 4 mA~20 mA
060-J256-01 0.5 in/sec RMS 上部引き出し 電圧 4 mA~20 mA
060-J256-02 1.0 in/sec RMS 上部引き出し 電圧 4 mA~20 mA

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink