何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

366 低域トルク監視ゲージシリーズは超低トルクを正確に測定します。3個のミニチュアアダプタチャックにより、測定されるデバイスを簡単にカップリングできます。摩擦を最小限に抑えるために、校正済みのスプリング、シャフト、ポインタアセンブリをジュエルベアリングに取り付けています。装置は時計回り、または反時計回りのどちらでもトルクの測定が可能です。内部のステンレススチール製回転停止機能により、最大で正常範囲の2倍までトルクをかけ過ぎても損傷しないようになっています。

特徴

  • 0.2 gm-cm to 42 gm-cm [0.003 in-oz to 0.6 in-oz] capacities
  • 5 % (366-0) and 10 % (366-2, 366-3) accuracy
  • 小型アダプタチャック3個使用可能
  • ダイヤル表示(標準)
  • 過負荷保護
モデル366トルク監視ゲージ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル366 低トルク監視ゲージ データシート データシート 英語 109KB
Model 366 Low Range Torque Watch Gauge Manual データシート 英語 112KB
Torque Accessories Datasheet データシート 英語 577KB
ホワイトペーパー:トルクを測定する新しい方法 ホワイトペーパー 英語 193KB
モデル366 前面図 英語 68KB
モデル366 側面図 英語 96KB
Model 366 Close-up View 英語 194KB
Model 366 Case View 英語 278KB
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

モデル366製品を閲覧する

製品 トルク範囲 出力 トルクタイプ 精度
060-SQF41197-01 0.01 in-oz~0.1 in-oz トルク監視ゲージ ±0.10 %

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink