何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルは、超低、低スタティック、高レンジトルクを測定するためのシリーズのトルク監視ゲージを提供しています。ハネウェルの中レンジおよび高レンジトルク監視は、頑強なスチールやアルミニウムハウジング内の較正済みバネシャフトとポインタアセンブリを利用しています。摩擦を最小限に抑えるために、低レンジシリーズは、ジュエルベアリングに取り付けられた校正済みスプリング、シャフト、ポインタアセンブリを備えています。すべての装置は時計回り・逆時計回りのどちらでもトルクの測定が可能です。内部ステンレススチール回転は最大で通常範囲の2倍(低レンジシリーズの通常範囲の3倍)のトルクによる損傷も防ぎます。

特徴

  • 高レンジ、低スタティックまたは超低トルクの正確な測定
  • 0.2gm-cm~最大2.8k gm-cm [0.003in-oz~最大200in-oz]または[0.1N-mm~最大265N-mm]のトルク測定範囲
  • モデルに応じて2%、5%、10%の精度範囲
  • キー付きチャックまたはミニチュアアダプタチャック
  • ダイヤル表示
  • 過負荷保護
トルク監視ゲージ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Torque Accessories Datasheet データシート 英語 577KB
ホワイトペーパー:トルクを測定する新しい方法 ホワイトペーパー 英語 193KB
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink