何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

Model 6400 Series Torque Thrust Transducer, 900 lb-in/1500 lb to 100K lb-in/200K lb, 0.15 % Non-linearity and Hysteresis, Reduced Crosstalk, Extraneous Load Resistance. Models 6459 and 6467-6470 torque thrust transducers are used in applications where the need to sense both torque and thrust parameters simulteaneously. Nickel-plated, alloy steel, one-piece construction. Designed specifically to provide the strength and rigidity required to withstand extraneous loads and bending moments. Unique construction provides both maximum structure life and minimum thrust/torque crosstalk.

特徴

  • リアクション トルクスラスト トランスデューサ
  • 容量:101,7Nm / 1500lb~11 298,5Nm
  • 0.15%非線形性&ヒステリシス
トルクスラスト リアクショントルクトランスデューサ


トルクスラスト リアクショントルクトランスデューサをタイプ別に閲覧する

お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Torque Accessories Datasheet データシート 英語 577KB
ホワイトペーパー:トルクを測定する新しい方法 ホワイトペーパー 英語 193KB
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink