温度監視システム
モデル1700A
6チャネル温度モニタリングシステム RTDベース クランプオンカラー
1700システムは、大型モータ(350HP以上)をモニタリングする装置として設計されています。システムは、RTD(熱電対のモデル1705および1706を参照)を使用して、最大6つの顧客設定の温度ポイントをモニタリングし、過熱状態に対するアラーム出力を提供します。アラーム出力を使用してモーターをシャットダウンするようにシステムを設定できます。
Model1700システムは、ローター巻線またはスターター バー内に取り付けられた複数の抵抗温度デバイス(RTD)をスキャンし、モーターの熱状態のわずかな変化に関するデータを提供します。巻線の温度モニタリングは、スムーズな運用の鍵です。過熱は、差し迫った問題の明確な信号です。このシステムは、最大6個のRTDタイプ温度センサをモニタリングし、英数字ディスプレイに温度を表示します。プログラム可能なアラーム設定ポイントを超える任意の温度のチャネルを表示できます。アラーム機能にはリレー出力があります。非接触トランスミッション方式は、ローターからグラウンドへの不具合のない経路があることを意味します。
機能
- モデル1700A:RTDベースのクランプオンカラー
- モデル1701A:RTDベースのストラップオンカラー
- モデル1705A:熱電対ベースのクランプオンカラー
- モデル1706A:熱電対ベースのストラップオンカラー
- 誘導電力
- プログラマブルなアラームポイント
- ハンディ型プログラマ(オプション)