温度監視システム
モデル1400B
モデル1400B 窯温度モニタリングシステム
モデル1400Bデジタル温度モニタリングシステムは、大規模な石灰回収、セメント、アルミナ窯のほか、産業用ドライヤや、有害廃棄物処理用の焼却炉に最適です。さまざまな用途で不可欠な内部温度データを提供するように設計されています。
1400Bは、回転面の外側に取り付けられたデジタル トランスミッタを搭載しており、窯内部に取り付けられた熱電対からのデータを常時モニタリングして送信します。このシステムは誘導電源を使用するため、ワイヤやバッテリを使用せずに回転装置から連続的に温度を測定することができます。
モデル1400Bシステムは、モデル1418Bトランスミッタ、1442Bレシーバ、1420A電源、1427A回転アンテナ、1408静止アンテナで構成されています。
機能
- 正確性
- テレメトリベース
- 信頼性
- 頑丈な
- 現場で実証済み