何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのアナログテレメトリー ロータリートルクシステムは、超大型モータ(350 HP以上)の監視に使用されます。危険な廃棄物処理のための大型石灰回収、セメント、アルミナ窯、産業用乾燥機、焼却炉などにあるような回転窯など、様々なアプリケーションにおいて極めて重要な内部温度データを測定および監視するようにも設計されています。モデル1400シリーズの特長は、配線や電池を使用することなく、回転中の機器からのデータを絶え間なく監視し転送する、回転表面の外部に取り付けられたデジタルトランスミッタです。モデル1700シリーズは、ロータ巻線または始動バーに取り付けられた最大6個の抵抗温度装置(RTD)または熱電対をスキャンし、モータの温度状態の微小な変化についてのデータを提供します。過熱は切迫した問題の兆候であるため、温度のモニタリングは重要です。システムのシャットダウンやメンテナンスプランニングができるプログラム可能なアラームを設定できます。詳しい情報について、あるいは特定のアプリケーションに関するカスタマイズソリューションのご相談は、ハネウェルまでお問い合わせください。

特徴

  • 高精度の温度測定と監視
  • 非接触型無線テレメトリー技術は熱電対データをレシーバに送信します。
  • デジタル符号のテレメトリーはアナログ方法と比較して高信号対雑音比を送信します。
  • 1~6チャネル測定
  • プログラム可能警報設定点
  • 厳環境対応で高性能な、頑丈な筐体
温度監視 - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink