ハネウェル加算インライン増幅器は小さいプラスティックパッケージに入っており、トランスデューサと読み出し器/UIをコンピュータで接続します。加算インライン増幅器は、トランスデューサ用に高調整ブリッジ励起電圧を供給し、トランスデューサのミリボルト信号を0 Vdc~10 Vdcの増幅信号に変換します。加算インライン増幅器は、自動励起電圧、プログラマブルゲイン設定、幅広いスパンの範囲、オフセット値の機能が含まれています。
お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
加算増幅器AA919データシート | データシート | 英語 | 290KB |
---|---|---|---|
加算増幅器AA919インストール説明書&技術マニュアル | 取付説明書 | 英語 | 3MB |
周辺機器付属品データシート | データシート | 英語 | 641KB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |