何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルの海中用変位トランスデューサは、±0.5in~最大±4.0の範囲のストローク長で提供されています。この海中用変位センサは、海水中7500ftの深さまで動作可能な圧力定格です。センサ本体は、全溶接構造の316 SS製です。海洋タイプの電気プラグにより、水中での接続が可能となります。ハネウェルは、これらのLVDT用に、±5V DC、10V DCまたは4mA~20mAおよびRS-232 出力(ゼロ/スパン調整)を供給するインライン増幅器およびデジタルインジケータを提供しています。

特徴

  • 1.0 % 非直線性
  • 浸水可能
  • 全溶接316ステンレススチール構造
  • 操作しやすい
  • 深さ最大2286 m [7500 ft]
  • 範囲:±12.7mm~101.6mm[±0.5in~±4.0in]
  • 無限分解能
  • RoHS非準拠
海中用変位トランスデューサ - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルSSA AC-AC海中LVDTデータシート データシート 英語 252KB
モデルSSD DC-DC海中LVDTデータシート データシート 英語 254KB
LVDT Accessories Datasheet データシート 英語 269KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink