何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

ハネウェルのサブミニチュアロードセルは、限られたスペースや狭い隙間しかないシステムに収まるよう設計されています。頑強なステンレススチールで構成され、圧縮または張力/圧縮のいずれかのバージョンで利用できるこれらのロードセルは、150g~1000lbs、250~10000lbs、0.5N~5kNの荷重範囲を測定できます。弊社の最小モデルは、直径9.7mm、高さ3.3mmです。モデル11、13、13Eは単一ダイヤフラム構造を持ち、高周波数、速いダイナミック応答、低たわみを兼ね備え、フルスケールで最大0.25%~0.5%の非線形性およびヒステリシスの組み合わせを達成します。

独自の要件を満たすため、特殊な変更または完全なカスタム設計が必要な場合は、ハネウェルまでお問い合わせください。

特徴

  • 非常に小さいまたは狭いスペースに収まる超小型サイズ
  • ステンレススチール構造
  • 荷重測定範囲: 範囲:150g~1000lb、0.5N~5kN、250lb~10000lb
  • ±0.7%の精度
  • 単一のダイヤフラム構造
  • mV/V 出力
サブミニチュアステンレススチール ロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル11サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 227KB
モデル13サブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 242KB
モデルLFH-7Iサブミニチュアロードセルデータシート データシート 英語 202KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink