浸水圧力トランスデューサ
モデルLL-V
垂直エントリ液体レベルセンサ、20in-H2O~50psig 真のゲージ設計 コンジット接続 17-4 PHステンレス鋼の接液材料
モデルLL-V液体レベルセンサは、17-4 PHステンレス鋼で製造されており、タンクまたは静水井に垂直に入れて液体に完全に浸すように設計されています。全溶接ステンレス鋼ハウジングおよび圧力感知ダイアフラムは、ほとんどの流体に対して耐食性を示します。電気ケーブルは、1/2-14NPTねじ付きコンジットフィッティングを通り抜けるので、さまざまなチューブやフレキシブルコンジットを取り付けることができます。電気ケーブルは、溶接されたステンレス鋼フェルールに加硫処理されます。4本の導体から成る電気ケーブルは、ケーブルジャケット内に大気ベントチューブを備え、0:真のゲージ、1:センサ内の全溶接チャンバに取り付けて大気圧ゼロの基準点を提供します。
機能
- 真ゲージ設計
- コンジット接続
- 浸水可能
- 全溶接、ステンレススチール構造
- 精度:±0.1%