何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

Honeywell’s dc-dc submersible LVDTs are used in applications such as drilling, mining and hydraulic engineering which require a displacement transducer with stainless steel, waterproof construction. These models may be used as direct measuring linear displacement devices or positional feedback elements in dynamic systems. 長時間にわたる淡水中および一部の腐食性の流体中での利用に適しています。キャプティブガイド付きバネ復帰電機子には、ボールエンドプローブが取り付けられています。ハネウェルでは、特殊アプリケーションについて改造や完全にカスタマイズされたソリューションを必要とするお客様との協働を大切にしています。Contact us with your specific requirements.

特徴

  • 0.25 % 非直線性
  • Ranges from ±12.7 mm up to ±203.2 mm [±0.5 in to ±8 in]
  • 浸水可能
  • ステンレススチール構造
  • 操作しやすい
  • 無限分解能
  • 逆極性保護
  • 1 線式、2 線式入力ワイヤ(出荷後に選択可)
  • 自由なガイド無しあるいはキャプティブガイド付き電機子
  • RoHS非準拠
水中用DC-DC変位トランスデューサ(LVDT) - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
LVDT Accessories Datasheet データシート 英語 269KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink