モデル47超高精度疲労定格ロードセルは、張力/圧縮アプリケーションの両方に対応するロープロファイル設計を提供します。規定された精度を維持しながら、取り付けやすいベースプレートが提供されます。全溶接ステンレススチール構造と安定化ダイヤフラムは、当社の大人気モデル41および43パンケーキ型ロードセルと同じ強度を提供します。モデル47は、250lb~100000lbの範囲内で利用可能で、取り付け寸法は、業界において広く変更可能です。オプションには、4 mA~20 mAまたは0 Vdc~5 VDCの高レベル出力および全天候型および水中ケーブル構成が含まれます。
特徴
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
モデル47超高精度ロードセルデータシート | データシート | 英語 | 351KB |
---|---|---|---|
Load Accessories Datasheet | データシート | 英語 | 513KB |
モデル47 外部配線図 | 技術情報 | 英語 | 16KB |
モデル47 外形図 250 lb~ 1000 lb | 技術情報 | 英語 | 115KB |
モデル47 外形図 100K lb | 技術情報 | 英語 | 83KB |
T&M概要パンフレット | パンフレット | 英語 | 413KB |
オイル&ガスのパンフレット | パンフレット | 英語 | 4MB |
航空宇宙テスト&メジャメント機能 | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
ロードセル製品レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 1MB |