何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

モデル45超高精度疲労定格ロードセルは、張力/圧縮アプリケーションのためのロープロファイル設計を提供します。全溶接ステンレススチール構造と安定化ダイヤフラムは、当社の大人気モデル41および43パンケーキ型ロードセルと同じ強度を提供します。モデル45は、250lb~100000lbの範囲内で利用可能で、取り付け寸法は、テスト&メジャメント業界において広く変更可能です。オプションには、4 mA~20 mAまたは0 Vdc~5 VDCの高レベル出力および全天候型および水中ケーブル構成が含まれます。

特徴

  • フルスケール精度はわずか±0.04%
  • 250 lb~ 100000lb
  • 長い疲労寿命、ステンレススチール
  • 本質安全オプション使用可能
  • 張力/圧縮
モデル45疲労定格ユニバーサルロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル45超高精度ロードセルデータシート データシート 英語 380KB
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
モデル45 外形図 200 lb~5K lb 技術情報 英語 77KB
モデル45 外形図 10K lb ~ 25K lb 技術情報 英語 77KB
モデル45 前面図 英語 851KB
モデル45 上面図 英語 1MB
モデル45 側面図 英語 362KB
モデル45 角度表示 英語 791KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB