何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

製品およびオプションをさらに表示するには、またコンフィギュレータを使用するには、 T&M製品ページをご覧ください。

ハネウェルの全溶接ステンレススチール製ロープロファイルのパンケーキロードセルは、5lb~500000lbの荷重を測定する接着フォイルまたはひずみゲージテクノロジーを搭載し、0.10%~0.04%の精度を誇っています。圧縮のみモデル、張力/圧縮モデルから、ご利用の用途に合わせてお選びください。

膨大なサイクル数や過荷重状態となる場合もある材料や製品疲労テストなど、用途に合わせて設計された疲労寿命モデルもご利用いただけます。危険な場所でのご使用には、安全オプションが搭載されたモデルもご利用いただけます。改造やカスタム設計をご希望の場合は、弊社までお問い合わせください。

モデル41 ステンレススチール ロープロファイルロードセル - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデル41高精度ロードセルデータシート データシート 英語 512KB
商業用トラクション式エレベータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
オイルリグアプリケーションにおけるセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 7MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
航空宇宙テスト&メジャメント機能 アプリケーションノート 英語 2MB

モデル41製品を閲覧する

製品 範囲 動作 出力 精度
060-0571-01 100 lb 張力/圧縮 2mV/V ±0.5% フルスケール(5lb〜25lb)、3mV/V ±0.5% フルスケール(50lb〜500000lb) ±0.30% フルスケール(5lb〜25lb)、±0.13% フルスケール(50lb〜500000lb)
060-0571-04 50 lb 張力/圧縮 2mV/V ±0.5% フルスケール(5lb〜25lb)、3mV/V ±0.5% フルスケール(50lb〜500000lb) ±0.30% フルスケール(5lb〜25lb)、±0.13% フルスケール(50lb〜500000lb)
060-0571-06 1000 lb 張力/圧縮 2mV/V ±0.5% フルスケール(5lb〜25lb)、3mV/V ±0.5% フルスケール(50lb〜500000lb) ±0.30% フルスケール(5lb〜25lb)、±0.13% フルスケール(50lb〜500000lb)
060-0571-07 500 lb 張力/圧縮 2mV/V ±0.5% フルスケール(5lb〜25lb)、3mV/V ±0.5% フルスケール(50lb〜500000lb) ±0.30% フルスケール(5lb〜25lb)、±0.13% フルスケール(50lb〜500000lb)
060-0572-01 2000 lb 張力/圧縮 2mV/V ±0.5% フルスケール(5lb〜25lb)、3mV/V ±0.5% フルスケール(50lb〜500000lb) ±0.30% フルスケール(5lb〜25lb)、±0.13% フルスケール(50lb〜500000lb)
060-0572-05 5000 lb 張力/圧縮 2mV/V ±0.5% フルスケール(5lb〜25lb)、3mV/V ±0.5% フルスケール(50lb〜500000lb) ±0.30% フルスケール(5lb〜25lb)、±0.13% フルスケール(50lb〜500000lb)
060-0573-01 50000 lb 張力/圧縮 2mV/V ±0.5% フルスケール(5lb〜25lb)、3mV/V ±0.5% フルスケール(50lb〜500000lb) ±0.30% フルスケール(5lb〜25lb)、±0.13% フルスケール(50lb〜500000lb)
060-0573-02 20000 lb 張力/圧縮 2mV/V ±0.5% フルスケール(5lb〜25lb)、3mV/V ±0.5% フルスケール(50lb〜500000lb) ±0.30% フルスケール(5lb〜25lb)、±0.13% フルスケール(50lb〜500000lb)
060-0574-03 10000 lb 張力/圧縮 2mV/V ±0.5% フルスケール(5lb〜25lb)、3mV/V ±0.5% フルスケール(50lb〜500000lb) ±0.30% フルスケール(5lb〜25lb)、±0.13% フルスケール(50lb〜500000lb)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink