何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

Honeywell’s load pins (also known as clevis pins) are designed to be used where pins or bolts are carrying a load to provide accurate, real time monitoring of load forces, such as in applications which involve the use of shackle pins, clevis pins, and pulley shafts. Honeywell’s rugged design and all welded stainless steel construction provides excellent long term stability and reliable operation under severe operating conditions, able to measure load forces from 2000 lb to 200000 lb. Intrinsically safe option available for operation in hazardous locations. Like most Honeywell products, if you need special modifications or a complete custom design to meet your unique requirements, please don’t hesitate to contact us.

特徴

  • Rugged design with all welded stainless steel construction
  • 荷重: 2000 lb~200000 lb
  • Up to 1 % accuracy
  • Amplified output option available
  • Standard PTIH-10-6P connector or optional submersible cable
  • 本質安全オプション使用可能
  • CE 認証取得済み
Load Pins - ステンレススチール - ハネウェル


Load Pins - Stainless Steelをタイプ別に閲覧する

お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink