インライン ロードセル
張力を測定する荷重軸にインラインマウントされるように設計されたインライン張力&張力/圧縮ロードセルです。
ハネウェルのインライン張力および張力/圧縮ロードセルは、荷重軸にインラインで取り付けられて張力を測定するよう設計されています。張力バージョンまたは張力/圧縮バージョンで提供されるロッドエンド モデルは、様々なスレッド構成を持つ全溶接ステンレススチールで構成されており、現場アプリケーションだけでなく、ラボのセッティングにも最適です。張力/圧縮シリーズは、大規模な軸外負荷に耐える能力があり、サイドローディングが完全にはコントロールできないインライン圧縮測定または張力測定で理想的な選択肢です。
ハネウェルのその他のインラインロードセルはカーボンスチールで構成されており、狭い場所や障害物のある既存の作業システムに取付けるための小径用設計を提供します。一般的に、流体動力伝達システムで使用されています。経済的で取付けが簡単なこれらのロードセルは、複数素子システムの同時試験を可能にします。