スリップリング トルクトランスデューサ
モデル1254
50lb-in~200lb-in:50lb-ft~1,000lb-ft 六角ドライブ(50および100in-lbサイズ)およびスクエア ドライブ構成200in-lb以上。
モデル1254 ソケットレンチ トルクトランスデューサ、50lb-in~200lb-in:50lb-ft~1,000lb-ft、非直線性およびヒステリシス 0.15%、六角ドライブ(50および100lb-inサイズ)およびスクエア ドライブ構成、増分エンコーダ(オプション)、ポータブル用途に適応可能。センサは、主に、生産用締付作業におけるストールおよびクラッチタイプのナットランナーの出力トルクを測定するために使用されます(機械的インパクトレンチには推奨されません)。増分エンコーダを装備したユニットは、ファスナーのロータリー角度およびトルクデータが必要な用途に使用できます。これらのセンサは、ナットのロータリー、張力制御、および歩留り制御という締め付け方法を使用して、システムの動作をモニタリングするために使用されます。
機能
- 容量 50in-lb~1000ft-lb
- 非線形性とヒステリシス:0.15%
- 六角(in-lbサイズ)とスクエアドライブの構成
- 増分エンコーダ(オプション)
- ポータブル用途に適応可能
- 特別なアダプタツールは不要
- 繰り返し可能なトルク測定