何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

Honeywell’s square drive, slip ring torque transducers can be used to measure the output torque of stall and clutch-type nut-runners in production fastening operations (not recommended for mechanical impact wrenches). インクリメンタルエンコーダが装備されているユニットは、ファスナーの回転角度とトルクデータが必要な用途に使用できます。これらのセンサは、次の締付方法を使用して、システムの操作を監視するために使用します。ナットの回転、張力調節および歩留制御。特定用途のために特別な変更またはカスタム設計が必要ですか?ハネウェルまでお問い合わせの上、特定の要件についてご相談ください。

特徴

  • 50 in-lbs~1000 ft-lbの容量範囲
  • 非線形性およびヒステリシス:0.15%
  • ヘックス(in-lbsサイズ)およびスクエアドライブ構造
  • インクリメンタルエンコーダ オプション
  • 携帯用途向けに適応可能
  • 特別なアダプターツール不要
  • 繰り返し可能なトルク測定
スクエアドライブ スリップリングトルクトランスデューサ


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Torque Accessories Datasheet データシート 英語 577KB
ホワイトペーパー:トルクを測定する新しい方法 ホワイトペーパー 英語 193KB
T&Mトルクトランスデューサ レンジガイド 製品レンジガイド 英語 3MB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink