スリップリング トルクトランスデューサ
モデル6118
モデル6118 スリップ リング アセンブリ 0.5' のボア、4チャネル / 8チャネル / 12チャネルを利用可能
モデル6118 スリップリングアセンブリ、0.5' のボア付き、4、8、または12チャネルバージョンあり これらは信号転送に使用される自己完結型ユニットです。リングは、スリップリングハウジングによりシールド形ボールベアリングを通してサポートされています。アセンブリ全体は、試験装置のシャフト上をスライドし、固定ねじで固定されます。通常、リード線は試験装置の中空シャフトの中を通ります。頑丈な構造、エポキシ埋め込みコイン シルバースリップリング、シルバーグラファイトブラシ、取り付けが簡単な中空シャフト。
機能
- 頑丈な構造
- エポキシ樹脂を埋め込んだコインシルバーのスリップ リング
- シルバーグラファイトブラシ
- 取り付けが簡単な中空シャフト
- 低ノイズ
- 再利用向けに設計
- 防水カバーおよびシール(オプション)