スリップリング トルクトランスデューサ
モデル1246
容量 20,000in-lb、30,000in-lb、36,000in-lbの容量、非直線性およびヒステリシス 0.25% スピード センサ(オプション) 「発生源」でのトルク測定
自動車の車輪トルクセンサは、通常の車輪の代わりに自動車またはトラックのブレーキドラムまたはスピンドルにボルト留めするように設計されています。その後、車輪はトルクセンサにボルトで固定されます。これにより、車輪は元の位置から約1~1.2in外側に移動します。トルクセンサを車両の計器に接続するため、スリップリングまたはロータリー変圧器アセンブリが提供されています。センサには、通常、1つのスタッドパターン用のアダプタ プレートが1つ付いています。また、一部のモデルでは、DCタコメータまたは60歯ギアおよび磁気ピックアップジェネレータが提供され、車輪の速度に比例した信号を生成します。標準容量範囲、20K、30K、36Kin-lb、その他もご要望に応じ提供可能です。
機能
- 20,000in-lb、30,000in-lb、36,000in-lbの容量
- 非線形性とヒステリシス:0.25%
- スピードセンサ(オプション)
- 「発生源」でのトルク測定
- 豊富な容量の品揃え
- カスタム構成も利用可能