何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

Honeywell’s seat belt sensor’s design and calibration method essentially make it independent of belt thickness, which may change under load. Developed originally for the automotive industry, this sensor provides excellent repeatability without the need for the extensive belt wrap. Need something similar to this for your particular industry or application? Many of our sensors were custom developed for one application and became so popular that we offer it as a regular item. Contact us with your special needs today.

特徴

  • カーボンスチール構造
  • Up to 0.1 in of belt thickness
  • 小型サイズ
  • Installs without “threading”
  • Low sensitivity to belt thickness change
Seat Belt special application load cells - ハネウェル


シートベルトをタイプ別に閲覧する

お探しの製品を見つけるために、セレクションを選択して検索範囲を限定します。


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
Load Accessories Datasheet データシート 英語 513KB
T&M概要パンフレット パンフレット 英語 413KB
ロードセル製品レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink