ディスプレイ&コンディショニング
SC500シリーズ
プログラム可能なシングルチャネル機器 ⅛ DINケース 歪みゲージ、高レベル、およびLVDT入力バージョンが利用可能
SCシリーズ モデルは信号モード搭載のトランスデューサを使用した場合、セルフキャリブレーション式マイクロプロセッサベースのトランスデューサ信号処理デバイスとなります。インジケータは各種の入力チャネルや出力チャネルに対応しています。シグネチャキャリブレーションモジュール内蔵の非増幅ひずみゲージトランスデューサと併用した場合、 ゼロ、スパン、小数点、設定装置をすべて自動でセルフキャリブレーションします。入力チャネルは各種トランスデューサに対応しています。各入力チャネルには、励起電源と分離電圧(オプション)または分離電流アナログ出力(オプション)のいずれかが含まれます。
機能
- トランスデューサ入力の選択可能
- 小型1/8 DINフォームファクタ
- 自動セットアップ、信号キャリブレーションによるキャリブレーション
- シャントキャリブレーション、mV/V あるいは既知の負荷キャリブレーション
- ピーク/バレーキャプチャ
- オプションのアナログ出力およびRS-232/RS-485
- フィールドで選択可能な周波数応答(最大250Hz)およびキャリブレーション(校正)
- 仮想チャネル最大3つ(オプション)
- CE認証