何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

GM-Aはコスト効率の高いデジタル表示器で、増幅(0V~5Vあるいは4mA~20mA)トランスデューサあるいはトラスミッタが必要です。この装置は電源をセンサに供給します。2線電流はユーザ側でジャンパを選択可能で、2線式電流トランスデューサと併用します。3線電流の使用には別個の電源が必要です。バリアを利用している本質的安全アプリケーションには使用できません。

特徴

  • 高レベル(増幅)トランスデューサ入力
  • 4 1/2桁LED ディスプレイ
  • 大型 14.2 mm [0.56 in] 表示器
  • 高速アナログ出力
  • トランスデューサ電流駆動30 mA(最大)
-Aシングルチャネルディスプレイおよび調節ユニット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
モデルGM-A デジタルディスプレイ/信号処理データシート データシート 英語 329KB
Model GM-A Series Single-Channel Product Manual 取付説明書 英語 478KB
Model GM-A Front View 写真 英語 181KB
周辺機器付属品データシート データシート 英語 641KB

GM-Aシリーズ製品を閲覧する

製品 フォームファクタ 入力タイプ チャネル数
060-6807-01 1/8 DIN 高レベル(増幅)トランスデューサ入力 1

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink